Choose a Siemens Country/Region
Siemens предоставляет широкий набор решений для программирования станков с ЧПУ, включая новые возможности NX 8, которые можно сконфигурировать, приобретая определенные модули или пакеты приложений, в соответствии с потребностями предприятия.

NX 8 обеспечивает повышение скорости программирования призматических деталей, за счет возможности предварительного просмотра и задания последовательности обрабатываемых объемов.
Новый обработчик 2,5─осевого фрезерования для обработки на основе объемов создает конфигурацию обрабатываемой заготовки в процессе обработки (IPW), позволяет выбрать определяющие грани зоны обработки, а затем отображает рассчитанные траектории инструмента и обновленную конфигурацию обрабатываемой заготовки в процессе обработки. Определяющими гранями могут быть, полы, стенки, контрольные поверхности и поверхности заготовок.

В NX 8 добавлена возможность последовательного фрезерования обрабатываемой заготовки в процессе обработки (IPW), облегчающая программирование деталей, которые требуют обработки с перестановкой.
Данная функция автоматически отслеживает припуски на всех этапах обработки. Функция немедленного предварительного просмотра показывает припуски для каждого этапа обработки, что обеспечивает безопасность траекторий движений инструментов и позволяет исключить холостые проходы. Функции фрезерной и токарной обработки, а также обработки деталей на токарных многоцелевых станках расширены с добавлением возможности последовательного фрезерования обрабатываемой заготовки в процессе обработки (IPW).

Новые возможности программирования на основе сборок позволяют автоматизировать программирование для деталей, собранных в приспособлении. В NX 8 можно запрограммировать деталь, разместить ее в приспособлении и скопировать ее на этом приспособлении несколько раз. Затем одним нажатием кнопки NX CAM автоматически создаст оптимизированную, исключающую взаимные столкновения, программу для всех деталей.
Та же технология может быть использована для автоматизации программирования повторяющихся элементов на той же детали.
(Модели зажимных приспособлений от Allmatic – Jakob – Spannsysteme.)

Усовершенствованная технология на основе распознавания элементов (FBM) с учетом возможностей станков в NX 8.
Добавлены функции описания элементов пользователя (Teach Features) и автоматического формирования правил на основе операций (Teach Operations), которые дают возможность легко отслеживать стандартные процессы обработки, выполняемые на предприятии. Учитывая заданные стандарты, NX CAM может находить элементы на новых деталях и автоматически применять необходимые процессы обработки, обеспечивая быстрое и безошибочное программирование.

В дополнение к оптимизированным операциям программирования обработки призматических деталей, NX предоставляет полный набор возможностей CAD/CAM, включая следующие:

Teamcenter позволяет управлять всеми 3D-моделями деталей, производственными материалами, списками инструментов и программами для станков с ЧПУ, обеспечивая точную обработку деталей в цеху.
С помощью Shop Floor Connect для Teamcenter можно передавать выходящие данные для станков с ЧПУ напрямую в системы ЧПУ станков.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.