Choose a Siemens Country/Region
NX 8 для эффективного проектирования
Новые и улучшенные инструменты, доступные в NX 8, способствуют повышению производительности и ускорению процесса проектирования. Наряду с расширенной поддержкой технологии визуального представления информации для разработки изделий (HD3D), позволяющей принимать обоснованные конструкторские решения, в NX 8 также доступны мощные и эффективные возможности моделирования, черчения, проверки и многие другие.
NX 8 для эффективного имитационного моделирования
Сокращение до 70% времени на подготовку и решение аналитических моделей. Средства моделирования в NX 8 позволяют быстро создавать, обновлять и обрабатывать аналитические модели, принимать эффективные технические решения, повышать качество выпускаемых изделий и сокращать сроки их выпуска. В NX 8 CAE появились новые решения для оптимизации и мультифизического анализа, а также новые методы анализа сложных сборок. NX Nastran 8 предоставляет улучшенные решения для нелинейного и динамического анализа, обеспечивает повышение производительности вычислений и удобство моделирования.
NX 8 для эффективного производства
NX обеспечивает высокую производительность обработки деталей для двух важных сегментов отрасли, предоставляя новые расширенные возможности проектирования машинного оборудования и оснастки. NX 8 предоставляет оптимизированные возможности программирования станков с ЧПУ для производства деталей тяжелого машиностроения. Для проектирования оснастки в NX предоставлены возможности автоматизации как проектирования, так и средства проверки на основе CAE. Комплексное применение этих инструментов способствует сокращению числа ошибок в исходных версиях проектов и позволяет повысить прибыль.
Лучшие решения - качественные изделия
Новые инструменты и расширенные возможности проектирования, моделирования и подготовки производства в NX 8 помогают принимать обоснованные решения и разрабатывать инновационные изделия.
Истории успеха
Подробнее о системе NX 8
Дополнительные материалы о решениях NX для проектирования, моделирования и подготовки производства.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47