Choose a Siemens Country/Region
NX CAM — лидирующее и проверенное временем решение, повышающее отдачу от использования станков с ЧПУ. Внедрив NX CAM, предприятия имеют возможность значительно повысить свою производительность.
Приложение включает в себя следующие элементы:
NX CAM обеспечивает колоссальную гибкость методов обработки и широчайшие возможности программирования для станков с ЧПУ. Система получила широкое распространение на промышленных предприятиях во всем мире.
Оптимизация использования возможностей современного оборудованияВ системе NX CAM реализована технология программирования обработки, основанная на многолетнем опыте и позволяющая максимально полно использовать все возможности современных станков. NX CAM предлагает широкий спектр гибких и эффективных решений для программирования высокоскоростного фрезерования,
В NX CAM включены все модули, составляющие завершенную систему программирования обработки. Имеется полный набор генераторов траекторий инструмента (для сверления, токарной обработки,
Автоматизация программирования является несомненным конкурентным преимуществом при использовании оборудования с ЧПУ. NX CAM имеет широкий набор встроенных средств автоматизации — от мастеров и шаблонов до возможностей программирования обработки типовых конструктивных элементов.
NX CAM поставляется и как отдельное рабочее место для программирования обработки, и как CAD/CAM система, а также может включать систему управления технологическими данными и библиотеками инструментов. NX CAM поддерживает совместную работу с приложениями конструкторского проектирования NX, образуя единое решение. NX CAM — ключевой компонент всей системы технологического проектирования, которая также включает в себя разработку техпроцессов, средства передачи информации в производство и многие другие функции.
Полный набор средств для программирования станков с ЧПУ позволяет применять NX CAM в самых разнообразных отраслях. NX CAM успешно внедрен и используется в авиационно-космической и оборонной промышленности, автомобилестроении, машиностроении, производстве потребительских товаров, медицинского оборудования и многих других отраслях.
NX CAM занимает лидирующее положение на рынке CAM систем в мире.
Почему компании покупают NX CAM? Рассмотрим основные функции системы и ее преимущества:
Усовершенствованная технология проектирования оснастки в NX автоматизирует и ускоряет разработку пресс-форм, штампов и приспособлений с целью повышения качества, снижения стоимости и ускорения цикла разработки. Для механической обработкиNXпредлагает широкие возможности САМ решений, позволяющих максимизировать окупаемость вложений в модернизацию станков. СвязьNXс данными и процессами контроля помогает компаниям управлять информацией, повышая при этом производительность и улучшая слаженность производственных операций.
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.