Choose a Siemens Country/Region
Вашему предприятию постоянно приходится бороться за снижение расходов на разработку новых изделий, повышение производительности труда и качества продукции. На основе актуальной информации по предприятию вы контролируете степень выполнения работ, управляете рисками, оцениваете последствия, тем самым принимая сотни необходимых конструкторских решений. В решении NX от Siemens PLM Software реализована технология High Definition 3D (HD3D), которая позволяет разработчикам мгновенно получать данные и визуализировать проистекающие из этих данных последствия прямо в контексте среды 3D-проектирования.
Технология HD3D объединяет широкие возможности NX и Teamcenter в рамках инфраструктуры Siemens HD PLM с целью предоставления глобально распределенным группам разработчиков информации, необходимой для понимания, обсуждения и принятия проектных решений. Визуальные отчеты в технологии HD3D — это простой способ сбора, обмена и представления информации в графическом, интуитивно понятном виде. Хранимые в NX и Teamcenter данные об изделиях и процессах представляются в среде 3D-проектирования изделий, где их можно тут же применить при принятии важнейших решений.
HD3D – эффективная альтернатива поиску данных в списках атрибутов и их ручному сопоставлению с 3D моделями изделия. Визуальные отчеты в HD3D дают вам возможность графически воспринимать PLM-информацию и пользоваться интерактивными средствами навигации, при необходимости извлекая все более подробные сведения. Просматривая 3D-представление изделия, вы легко можете перейти в нужный контекст для получения ответов на вопросы о состоянии проекта, изменениях в конструкции, ответственности групп разработчиков, проблемах, себестоимости, поставщиках и иных атрибутах. Средства создания визуальных отчетов в HD3D форматируют 3D-модели деталей и сборок так, чтобы отвечать на ваши запросы путем цветового кодирования, экранных меток и пояснений, что обеспечивает быстрое визуальное восприятие и осознание информации.
Кроме того, HD3D работает совместно с встроенными в NX инструментами контроля Check-Mate, обеспечивая непосредственное визуальное взаимодействие, что ускоряет процесс контроля проектных решений на соответствие заданным требованиям и позволяет вам выявлять и устранять проблемы качества продукции. В ходе разработки вы можете отслеживать критически важные функциональные требования к изделию благодаря предоставляющей большой объем информации визуальной обратной связи, при помощи которой проблемы качества быстро выявляются и устраняются.
Возможности решения
Преимущества решения
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Дополнительные материалы
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.