Choose a Siemens Country/Region
Используете ли вы сейчас различные системы для 2D- и 3D-проектирования? Утомляют чрезмерные расходы на техническое обслуживание, обучение и преобразование данных, связанные с наличием нескольких систем? Эти расходы предполагают не только деньги, но и время. Теперь есть возможность использовать единую систему для разных видов работ.
NX DraftingPlus — это набор инструментов для выполнения чертежей и 2D-проектирования, расширяющий возможности 2D-проектирования системы NX и позволяющий выполнять работы по 2D- и 3D-проектированию в рамках единой платформы. Он полностью интегрируется в NX и предоставляет привычный пользователю интерфейс NX, включая интерфейс на основе ролей, создающий необходимую контекстную среду для 2D-проектирования. Усовершенствованные функции NX DraftingPlus можно использовать как при создании новых 2D-проектов, так и при создании чертежей из имеющихся 3D-моделей.
Система NX DraftingPlus оптимизирована для работы с 2D-данными и обладает следующими возможностями.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.