Choose a Siemens Country/Region

Программное обеспечение NX для черчения — это обширный набор средств автоматизированного проектирования для управления и создания инженерных и технических чертежей. Полная интеграция с другими решениями NX позволяет инженерам создавать и редактировать технические чертежи в соответствии с требованиями стандартов. Интуитивный, ориентированный на рабочие процессы интерфейс повышает эффективность создания высококачественных чертежей деталей и сборок с соблюдением требований стандартов.
Модуль черчения NX повышает скорость и точность проработки деталей твердотельных моделей и гарантирует согласованность со связанными чертежами деталей и сборок. Применение ассоциативных размеров обеспечивает инженерам-конструкторам возможность обработки изменений конструкции в среде черчения или непосредственно в модели. Виды чертежей обновляются автоматически с учетом изменений. Благодаря этому из различных проектных подразделений в производство поступают точные чертежи деталей и сборок.
Модуль NX DraftingPlus — это надстройка, предоставляющая усовершенствованные функции 2D-проектирования и создания чертежей, которые полностью интегрированы в систему NX. Благодаря модулю NX DraftingPlus отсутствует потребность в отдельном решении для черчения, поскольку все задачи можно решить при помощи системы NX. Для получения дополнительных сведений об NX DraftingPlus перейдите по ссылке, представленной справа.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Центральный офис:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9
Тел: +7(495) 223-36-46, Факс: +7(495) 223-36-47
Share this page through any of the following channels.