Choose a Siemens Country/Region
Ведущая аналитическая компания отрасли, Aberdeen Group, провела исследование среди самых успешных производителей. Было выяснено, как им удается лучше реагировать на изменения потребностей клиентов. Этим компаниям удалось добиться сокращения времени поставки товара клиенту до 50%, уменьшения числа конструкторских изменений до 40% и сокращения стоимости физических прототипов до 30%.
Вы ориентируетесь на требования клиентов; максимально быстрое реагирование чрезвычайно важно для вашего предприятия. Несмотря на небольшой размер предприятия, вы имеете особые требования и ограниченные ресурсы. Компания Siemens PLM Software понимает это и предлагает полный набор решений, разработанный специально для вас. Эти решения помогут вам лучше реагировать на изменение потребностей клиентов.
Малым предприятиям необходимо решение по управлению жизненным циклом изделия, разработанное «с нуля», — решение, в котором будут учитываться наиболее успешные методы работы в отрасли и которое может быть развернуто быстро и с приемлемыми затратами. Полностью интегрируемые решения PLM призваны обеспечить все необходимое для максимально эффективной реализации инновационной стратегии. Они легко масштабируются, чтобы соответствовать вашим требованиям в будущем.
Узнайте, как компания Siemens PLM Software поможет вам быстрее реагировать на изменения потребностей клиентов, повышая качество продукции и при этом достигая необходимых ценовых показателей.
Выберите свою задачу и получите возможность развития решения.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Share this page through any of the following channels.