Para alunos interessados em se destacar no curso de engenharia, o software Solid Edge® Student Edition oferece a tecnologia CAD mais avançada do setor, dando a eles a liberdade de captar ideias de maneira rápida e intuitiva. Ao utilizar a synchronous technology no Solid Edge, os alunos podem se concentrar no aprendizado dos princípios de engenharia, e não no sistema CAD. O software inclui as mesmas funcionalidades básicas usadas pelos melhores engenheiros. Assim, é possível criar todos os tipos de projetos, de máquinas a produtos estilizados. Esse download gratuito está disponível para qualquer aluno em atividade ou instrutor de qualquer instituição acadêmica, como universidades credenciadas, faculdades técnicas, escolas de segundo grau e de comércio. Esta oferta tem duração de um ano, mas pode ser estendida através de uma nova inscrição. A Student Edition deve ser usada para trabalhos de cursos acadêmicos. Portanto, os arquivos não podem abertos em versões comerciais, e os desenhos 2D contêm marcas d´água. A Siemens também oferece uma University Edition, que inclui mais recursos e é perfeita para uma implementação em toda a universidade. Se você for um instrutor, visite a seção Educador para obter detalhes.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.