Experimente o Femap com o NX Nastran e explore a funcionalidade de modelagem avançada do Femap com os eficientes recursos de análise do solver NX Nastran, líder do setor. Veja como esses abrangentes aplicativos de simulação e análise podem ajudar você a economizar dinheiro e reduzir o tempo de lançamento no mercado através de projetos otimizados, além de reduzir os testes físicos e de protótipos. Nesta oferta gratuita, você terá acesso à versão completa do Femap com o NX Nastran, bem como resposta dinâmica e otimização de projetos. Não há restrições ao número de salvamentos, tamanhos de modelos ou outros fatores que limitem suas simulações e análises de projetos de produtos completos.
Para acelerar o processo de aprendizagem do Femap com o NX Nastran, enviaremos a você dicas e truques valiosos, bem como links para materiais de treinamentos on-line. Com sua inscrição, você também terá acesso a um grupo de notícias exclusivo, onde poderá compartilhar ideias e dicas com outros analistas.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
O que está incluído
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.