O aprendizado baseado em projetos é uma abordagem de ensino amplamente reconhecida e efetiva para alunos de todas as habilidades. O aprendizado baseado em projetos também desenvolve habilidades de consultas e resolução de problemas de ordem mais alta, além de ajudar os alunos a obter uma compreensão maior e mais profunda dos princípios científicos e matemáticos de uma maneira aplicada. Os elementos de competição de algumas atividades do aprendizado baseado em projetos também oferecem uma importante dimensão adicional ao ensino e ao aprendizado. No contexto correto, a competição envolve e motiva os alunos e gera inovação, um requisito vital para qualquer engenheiro ou projetista de produto.
A Siemens PLM Software e o Programa Acadêmico Solid Edge estão comprometidos com alguns projetos acadêmicos de design e engenharia reconhecidos, concursos e desafios, além de apoiá-los.

A Greenpower se dedica a promover a engenharia e a tecnologia como carreiras para alunos, entre 9 e 25 anos, em qualquer forma de ensino integral ou parcial. Isso é obtido por meio de exclusivos projetos práticos para projetar, construir e utilizar um carro elétrico em corridas. Esse desafio de engenharia é uma proposta presente somente no Reino Unido, mas a Siemens PLM Software e a Greenpower estão procurando ativamente expandir esse excelente projeto para o mundo todo.
Saiba mais sobre a Greenpower.

O F1 nas escolas (Formel 1 in der Schule) é um desafio multidisciplinar no qual equipes de alunos, entre 9 e 19 anos, usam software CAD/CAM para projetar, analisar, manufaturar, testar e correr em miniaturas de carros de madeira movidos a gasolina. A Siemens oferece suporte direto a F1 nas escolas na Alemanha.
Saiba mais sobre F1 nas escolas.

A FIRST Robotics é uma competição de robótica internacional para escolas de segundo grau, fundada em 1989 para desenvolver maneiras de inspirar alunos nos campos da engenharia e da tecnologia. Todos os anos, equipes de alunos usam ferramentas como o Solid Edge para criar robôs de até 54 quilos (120 libras) que concluam uma tarefa, diferente a cada ano. Em 2011, estima-se que 2.080 equipes participarão de competições nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel.
Saiba mais sobre a FIRST Robotics em:

O projeto HUNCH (High Schools United with NASA to Create Hardware, escolas de segundo grau unidas à NASA para a criação de hardware) oferece experiências de trabalho para inspirar alunos de segundo grau a buscar carreiras nos campos científico e de engenharia. O HUNCH é um esforço colaborativo entre as diretorias de missão dos sistemas de exploração e operações espaciais da NASA, os escritórios de assuntos acadêmicos, treinamento e operações de equipe do Marshall Space Flight Center e do Projeto Ares. Eles oferecem experiências do "mundo de trabalho" para alunos ao envolvê-los no projeto, na fabricação e na prototipagem rápida de vários produtos para uso na simulação do ARES I. Alunos do Huntsville Center for Technology preferem usar o software CAD Solid Edge por causa de seu uso amigável. "Eles acham que é divertido e ficam entusiasmados quando apresento a modelagem no currículo", disse Mike Evans, instrutor de projetos de desenho industrial.

O Google Lunar X-Prize é uma competição espacial organizada pela X Prize Foundation e patrocinada pelo Google. O desafio envolve equipes de viagens espaciais custeadas por iniciativa privada que competem para lançar, pousar e navegar com êxito na superfície da Lua usando um robô, enviando imagens específicas e outros dados de volta para a Terra. Os alunos criam tudo para sua missão usando programas CAD capazes de lidar com grandes montagens, como o Solid Edge, fazem sua programação e demonstram seus projetos para os juízes.
Saiba mais sobre o Google Lunar X-Prize:
Comunicado à imprensa – Parceiros da Siemens PLM Software com equipe de alta qualidade competindo pelo Google Lunar X PRIZE de 30 milhões de dólares
Site do Google Lunar X-Prize
Equipe Rocket City Space Pioneers

A SkillsUSA oferece atividades competitivas para alunos em uma variedade de áreas de habilidade ocupacional e liderança. A competição em conquistas pessoais e de habilidade é incentivada em todos os níveis. Os concursos de liderança incluem falar em público, procedimento parlamentar, segurança, cerimônias de abertura e fechamento e entrevistas de emprego. As competições de habilidade ocupacional incluem a criação de negócios, ocupações de saúde, tecnologia automotiva, o setor de elétricos/eletrônicos e serviços pessoais. O Solid Edge tem um papel integral na parte de ciências técnicas e de habilidades da competição, o que inclui os rascunhos técnicos, tecnologia de robótica e de automação e fabricação de chapas metálicas e soldagem.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Entre em contato com a equipe acadêmica
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.