As escolas de nível médio e de segundo grau têm um papel essencial na educação de engenheiros e projetistas de produto. É nesse estágio de sua educação que vários alunos experimentam pela primeira vez a centelha que acende a paixão deles por projetos e engenharia. Até mesmo para alunos interessados em outras áreas de estudo, uma apreciação de como os produtos são projetados e fabricados ajuda a aprimorar o conhecimento tecnológico que é vital em nossa sociedade cada vez mais de alta tecnologia.
O principal objetivo do Programa Acadêmico Solid Edge é oferecer um programa educacional, no contexto dos campos STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), que atenda ou exceda as necessidades de todas as partes interessadas, incluindo alunos, instrutores e o mercado.
As faculdades e universidades existem exclusivamente para oferecer aos alunos o conhecimento e as habilidades necessárias para ajudá-los a assegurar carreiras recompensadoras em engenharia ou projeto de produto. Essas instituições acadêmicas também são importantes locais de pesquisa e inovação e têm um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias e processos de vanguarda.
O Solid Edge e outros produtos Velocity Series (Femap, Teamcenter Express e CAM Express) atendem as necessidades educacionais de PLM (gerenciamento do ciclo de vida do produto) de faculdades e universidades. Eles oferecem às salas de aula o mesmo ambiente PLM líder do setor usado por empresas de engenharia e manufatura do mundo todo.
O Programa Acadêmico Solid Edge oferece às faculdades e universidades uma família abrangente de tecnologia PLM modular e integrada, que ajuda instrutores a oferecer a educação de qualidade necessária ao atendimento das necessidades dos alunos de hoje. Para saber mais, entre em contato com a equipe acadêmica Solid Edge.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Entre em contato com a equipe acadêmica
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.