Embora as indústrias vivam sob pressão para cumprir os prazos e manter a flexibilidade dos sistemas de produção, é necessário verificar se todos os aspectos do sistema foram considerados antes de tomar decisões caras de aquisição e instalação. Com o alto custo dos equipamentos de automação como os robôs, é preciso certificar-se de que o equipamento esteja funcionando com o nível máximo de eficiência e produtividade para notar qual é o retorno de investimento ideal tanto para os novos sistemas de produção quanto para as alterações intermediárias feitas nas linhas existentes. Os métodos manuais mais antigos não são mais suficientes para desenvolver esses complexos sistemas de produção. Além disso, os métodos manuais precisam de muitos especialistas em um fluxo de trabalho não colaborativo, o que pode resultar na instalação incorreta e gerar várias mudanças de produção caras. Em geral, esses métodos não conseguem dar conta de todas as verificações necessárias para criar sistemas de produção eficientes.
O Tecnomatix Robcad é uma ferramenta de simulação da unidade de trabalho que permite desenvolver, simular, otimizar, validar e programar off-line processos de produção automatizados e robóticos com vários dispositivos, tudo isso no contexto dos dados configurados do produto e dos recursos. Essas simulações completas de todos os sistemas e células de produção em um ambiente 3D fornecem uma plataforma para otimizar os processos e calcular a duração dos ciclos no decorrer dos vários estágios do processo de desenvolvimento, desde o conceito até a implementação.
Por ser uma solução dimensionável, o Robcad integra por completo as tecnologias básicas e um poderoso conjunto de aplicativos específicos de processo que atende a uma ampla variedade de processos, incluindo a soldagem de pontos, a soldagem de arcos, o corte a laser e a jato de água, o torneamento, a rebitagem e a pintura.
Recursos
Benefícios