No ritmo acelerado do mundo atual, o acesso aos dados de produção em tempo real é necessário para fornecer uma visão geral dos dados de ciclo de vida e para gerenciar os processos de produção. A coleta de dados operacionais em tempo real é fundamental para avaliar os desempenho em relação ao planejamento. Ela também desempenha um papel importante na geração de estimativas de custo válidas para o desenvolvimento de novos produtos e na justificativa dos riscos associados ao produto que não está em conformidade. Isso só pode ser feito com uma estratégia de gerenciamento do ciclo de vida do produto (Product Lifecycle Management, PLM).
A solução de gerenciamento de produção da Siemens fornece visibilidade para as informações de desenvolvimento, planejamento, criação e manutenção. Ela estende o alcance do PLM para a fábrica de produção. Desse modo, é possível acelerar o lançamento dos produtos, melhorar os processos continuamente, manter a conformidade com as normas e aumentar a eficiência operacional. Todos os dados do ciclo de vida do produto formam uma base de conhecimento integrada que impulsiona o lançamento de produtos inovadores e rentáveis no mercado.
Os componentes da solução de gerenciamento de produção da Siemens trabalham juntos nos processos de ciclo de vida e incorporam recursos de nível internacional em duas áreas principais:
Sistemas de execução de produção (Manufacturing Execution Systems, MES) - Um sistema baseado em modelo que monitora o trabalho em andamento, controla as operações e a mão-de-obra e carrega informações de produção nos sistemas de negócios e nos repositórios de ciclo de vida.
Interface de máquina humana (Human Machine Interface, HMI) e Controle de supervisão e aquisição de dados (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) - Coletam informações da sua fábrica em tempo real (por exemplo, o status do equipamento) e carregam essas informações em sistemas de nível superior, incluindo o MÊS.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
The Production Management solution consists of several products designed to boost plant efficiency. Select the product you are interested in from the list below.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.