A produção e a venda de mais produtos não significam mais lucros - não se você não conseguir extrair o máximo de eficiência de produção de suas operações. A criação de produtos com operações de produção ineficazes significa gastar mais tempo e dinheiro para compensar esses aspectos ineficazes.
A solução de otimização e design da fábrica do Tecnomatix fornece objetos inteligentes com base em parâmetros 3D para que você crie fábricas com layouts eficientes com muito mais rapidez. A utilização do 3D no layout da fábrica também aumenta a possibilidade de encontrar falhas de design durante o processo de planejamento e não na fábrica. O fluxo de materiais, o manuseio, a logística e a mão-de-obra indireta podem ser otimizados com o uso da análise do fluxo de materiais e da simulação de eventos separados. Essas técnicas de otimização de recursos analisam coisas como as informações de encaminhamento das peças e os recursos do equipamento em comparação com o layout da fábrica. As necessidades de armazenamento do material e as informações das embalagens das peças também podem ser usadas. Além disso, é possível gerenciar o ambiente de layout da fábrica com recursos padronizados em um ambiente de dados compartilhado. Em conjunto, esses recursos aumentam a precisão e a eficiência do planejamento. Isso ajuda a minimizar os investimentos e maximizar a eficiência da produção.
Design e visualização da fábrica em 3D
Otimização e análise da logística da fábrica
Simulação do resultado da produção
Gerenciamento do design da fábrica com colaboração
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Saiba mais sobre esta solução do Tecnomatix.
Informação Adicional
Visite a seção de Casos de Estudos e a Biblioteca de Collateral do Tecnomatix.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09121-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.