Hoje em dia, vários grupos estão envolvidos no design, no layout e na instalação das fábricas. Esses grupos variam desde equipes de arquitetura básica até equipes de engenharia industrial e planejamento de layout. Até mesmo os fornecedores externos, como os desenvolvedores de linha e os fornecedores de equipamentos, contribuem e desempenham um papel importante no processo de design. Essa diversidade pode dificultar a transmissão eficaz e princípios de design para esses grupos, que colaboram com muito menos eficiência. Normalmente existe uma sensação de “desconexão” entre as equipes porque todos estão trabalhando a partir de seu próprio ambiente de dados exclusivo. A comunicação insatisfatória, a impossibilidade de colaborar com eficiência e a falta de recursos padronizados são compostos por um processo de planejamento de layout que não aceita um controle de revisão adequado, o gerenciamento de recursos ou, melhor ainda, a responsabilidade pelo que acontece externamente na rede da cadeia de suprimento.
O Tecnomatix In Context Editor (ICE) reúne essas equipes dispersas através de um ambiente de dados gerenciado e colaborativo. A produtividade aumenta devido à redução de tarefas sem valor agregado associadas ao gerenciamento de grandes volumes de dados da instalação. Os processos de engenharia de instalação e layout são transformados porque o foco agora pode ser colocado em atividades de valor agregado, como a coordenação das várias disciplinas da sua organização, bem como da rede da cadeia de suprimento.
Usando o ICE, você pode configurar estruturas no Teamcenter. Depois de serem criadas, essas estruturas podem ser abertas com facilidade pelo ICE diretamente dentro do AutoCAD/FactoryCAD. Com o ICE, você agora pode escolher os nós com os quais deseja trabalhar. Não é necessário se preocupar com as relações pai-filho (dados de referência) das estruturas porque o ICE gerenciará todas essas relações para você - eliminando os problemas decorrentes do trabalho em grandes ambientes de fábrica.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.