O design, o layout e a instalação das fábricas estão demorando mais do que o necessário. Quanto mais tempo leva para ativar uma fábrica, maior o impacto nos resultados corporativos devido aos possíveis atrasos na geração de receita ou à perda de oportunidades de mercado. Muitos processos tradicionais de layout de fábrica estão propensos ao erro porque as equipes de design têm dificuldades para entender os impactos do equipamento e sua colocação na fábrica em um ambiente de layout em 2D genérico. Esses mesmos equívocos podem sair caro não só por causa das muitas iterações envolvidas, mas também porque, se não forem detectados logo, terão um impacto que aumentará ainda mais os custos durante a configuração e a instalação.
O Tecnomatix FactoryCAD é um aplicativo de layout de fábrica que fornece tudo que é necessário para criar modelos de fábrica detalhados e inteligentes. Em vez de desenhar linhas, arcos e círculos, o FactoryCAD permite que você trabalhe com “objetos inteligentes” que representam praticamente todos os recursos usados em uma fábrica, desde o piso e os transportadores de carga, mezaninos e guindastes até contêineres e operadores de manipulação de material. Com esses objetos, é possível “juntar tudo” em um modelo de layout sem perder tempo desenhando o equipamento.
Com o FactoryCAD, você terá acesso a informações fundamentais para o layout da fábrica e os processos de instalação. Ter um bom entendimento da fábrica como um todo e de seus processos é essencial para desenvolver fábricas corretas logo na primeira vez. Só o FactoryCAD pode permitir isso.
Recursos
Benefícios
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Não usuários do FactoryCAD:
Quer configurar seu AutoCAD para visualizar desenhos de fábrica 3D que contêm objetos inteligentes de fábrica do FactoryCAD?
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09121-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.