Gerenciar dados de recursos - informações sobre ativos como ferramentas de máquina, correções, robôs, pistolas de soldagem e modelos de processo - é um desafio difícil. Na maioria das vezes, essas informações estão fragmentadas em vários locais e não podem ser acessadas pelos aplicativos que devem utilizá-las. Os engenheiros de fabricação geralmente não têm nenhum recurso, mas desenvolvem novos planos de recurso porque simplesmente não conseguem encontrar os dados necessários para tomar como base para processos comprovados. Nesses casos, o tempo é desperdiçado e os níveis de estoque do inventário aumentam sem necessidade.
O Tecnomatix Resource Management fornece um repositório gráfico, aberto e comum para todas as informações relacionadas aos recursos de produção de uma organização. Essa solução ajuda as organizações a definirem uma estrutura abrangente que classifica os dados e fornece ferramentas para que os usuários realizem consultas de pesquisa paramétricas para recuperar dados em segundos. Um visualizador de elementos gráficos em 3D verifica se os recursos certos são recuperados - o que é muito mais fácil do que combinar registros de texto.
Totalmente integrado no ambiente de fabricação digital do Tecnomatix, a solução de gerenciamento de recursos disponibiliza dados para melhorar a fabricação de peças, o design de ferramentas, o planejamento de processos, a programação da máquina, a comunicação da fábrica e outras atividades de produção. Além disso, o Tecnomatix agora oferece uma biblioteca de recursos de ferramentas de fabricação com mais de 30.000 ferramentas catalogadas e disponíveis para os engenheiros.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.