Desde o início da produção em massa, instruções detalhadas que descrevem a fabricação de peças através dos processos de montagem final têm sido obrigatórias para que a fabricação seja eficiente. Mesmo no mundo globalizado de hoje, ainda é um desafio disponibilizar instruções de trabalho onde necessário, no local da fabricação. Os fabricantes mundiais, em especial, têm de enfrentar os desafios gerados pela enorme quantidade de locais, por configurações de produção variáveis e pela falta de controle central da documentação propriamente dita. Além disso, existe a complexidade das variações do produto feitas para clientes globais e essa iniciativa pode ser árdua, sem mencionar o custo alto necessário para realizar mudanças.
O Teamcenter Manufacturing Publish fornece uma solução de documentação de produção integrada no Teamcenter onde todas as informações de produto, processo, recurso e fábrica são totalmente associadas a um controle gerenciado. Aproveitando os recursos de configuração do Teamcenter, a documentação do processo pode ser atualizada automaticamente por meio do gerenciamento da revisão, que permite o gerenciamento das alterações a partir de todas as fontes, mesmo da fábrica.
Instruções de trabalho consistentes e permanentes são fundamentais para que as operações de fabricação sejam executadas com o máximo de eficiência, o que é um requisito na realidade econômica de hoje em que o tempo de produção é menor e o retorno dos investimentos de capital é tão importante quanto garantir um produto final com a maior qualidade.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.