Entre em contato com a Siemens PLM Software
Treinamentos: +55 (11) 4228-7630
A alteração da demanda de produtos, o aumento da concorrência com rivais mais rápidos e menos recursos estão enviando sinais claros de que é necessário mudar seus processos de manufatura. Novos modelos empresariais e relações complexas estão se tornando o padrão. Portanto, é preciso procurar estratégias para simplificar as operações, aumentar a produtividade e manter a qualidade. Essa não é uma tarefa fácil para as empresas distribuídas da atualidade.
A solução de Gerenciamento de Processos de Manufatura do Tecnomatix permite o gerenciamento de uma grande quantidade de processos de negócios, dos estágios iniciais do projeto ao lançamento da produção. Essa solução utiliza a base PLM do Teamcenter® para criar um ambiente de manufatura verdadeiramente simultâneo para suas equipes de projetos de produtos e de manufatura em uma arquitetura criada com tecnologias abertas para que você possa aproveitar seus investimentos existentes em TI. Independentemente do setor, a solução de Gerenciamento de Processos de Manufatura fornece uma base escalável para a empresa. Assim, ela permite que você aproveite os projetos de produtos e otimiza e sincroniza simultaneamente os resultados da produção. Desse modo, você pode gerenciar melhor os custos do ciclo de vida, ser mais produtivo em vários domínios e manter as metas de qualidade do produto.
Principais recursos
Benefícios
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Saiba mais sobre esta solução do Tecnomatix.
Treinamentos: +55 (11) 4228-7630
Rua Alegre, 443 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09550-250
(t): Informações: +55 (11) 4228-7640
Share this page through any of the following channels.