Hoje em dia, os clientes procuram soluções para minimizar o risco das mudanças de produção ou agilizar as novas linhas de produção. O Tecnomatix Process Simulate permite que você experimente virtualmente os conceitos de montagem antes do início da produção. A possibilidade de aproveitar os dados 3D dos produtos e recursos facilita a validação virtual, a otimização e a preparação de complexos processos de produção, resultando em uma inicialização mais rápida e em maior qualidade da produção.
Com o Process Simulate, os usuários podem verificar a viabilidade de um processo de montagem, validando a capacidade de realização e a distância para evitar colisões. Isso é feito por meio da simulação do processo de montagem completo do produto e da ferramenta. A criação automática de seqüências de montagem permite melhorar a produtividade do processo de planejamento. Ferramentas como seções, medidas e detecção de colisões permitem a verificação detalhada e a otimização de situações de montagem. A documentação dos processos de montagem finais pode ser feita com o gerenciador de filmes, que adiciona vídeos às instruções de trabalho.
O Process Simulate está totalmente integrado na plataforma de produção Teamcenter, o que permite aos engenheiros de produção reutilizar, criar e validar processos de produção. Isso facilita a simulação de processos de montagem, operações humanas e procedimentos mecânicos de ferramentas, dispositivos e robôs.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.