Desafio do cliente: planejar uma linha ou estação de montagem pode demorar muito tempo e exige muita discussão entre os diferentes departamentos de engenharia. O Tecnomatix Process Designer permite que você padronize e reduza o tempo desse processo de planejamento de montagem.
Planeje seus processos de montagem em um ambiente de colaboração em 3D. Desenvolva práticas recomendadas, processos padrão e recursos comprovados novos ou reformulados a partir de uma biblioteca. Defina a seqüência de montagem, escolha as ferramentas necessárias e crie o layout da fábrica, linha ou estação com uma solução extremamente amigável. Os espaços de trabalho configuráveis da interface do usuário guiarão os engenheiros em seu trabalho diário. Realize a análise de tempo MTM detalhada usando a integração com o TiCon. Equilibre suas linhas de montagem otimizando a atribuição dos processos às estações ou aos operários. Defina a logística, use os contêineres e lixeiras necessários bem como os processos da cadeia de suprimento.
Além disso, o Process Designer permite que você planeje e compare vários cenários alternativos para aproveitar os processos de montagem ao máximo.
As ferramentas de relatório permitem executar consultas rápidas e personalizáveis a partir do banco de dados de processos. É possível criar vários tipos de documentação de processo, incluindo instruções de trabalho eletrônicas, listas de materiais e análises de gerenciamento, e distribuí-los para seus colegas pela Web.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.