As empresas de fabricação geralmente se esforçam para identificar a relevância dos pedidos de alteração de engenharia para os processos de fabricação. Além disso, os engenheiros de fabricação têm apenas uma influência limitada sobre o design do produto.
O Tecnomatix Manufacturing Process Planner permite que você gerencie os dados de fabricação e as informações de processo, recurso e fábrica no mesmo ambiente de PLM usado para o desenvolvimento do produto. Alinhe suas listas de materiais de engenharia e de fabricação com a lista de processos. Crie novos processos de fabricação ou procure com facilidade práticas recomendadas e processos e recursos padrão comprovados. Defina a seqüência de processos, determine o tempo de fabricação e detecte e otimize processos sem valor agregado. Escolha as ferramentas e o equipamento necessários e visualize-os junto com o produto usando o padrão JT aberto.
O Tecnomatix Manufacturing Process Planner baseia-se na plataforma do Teamcenter e permite que você aproveite recursos básicos do Teamcenter, como gerenciamento de variáveis e eficiência, fluxos de trabalho de planejamento controlados, gerenciamento de usuários e permissões, reutilização e classificação de práticas recomendadas ou integração dinâmica do Excel. Para obter uma simulação de fabricação detalhada como simulações de montagem, análises ergonômicas e otimização do local de trabalho, o Tecnomatix Process Simulate pode ser usado diretamente a partir do Manufacturing Process Planner. Relatórios sobre o processo de planejamento podem ser criados para avaliação e tomada de decisões ou instruções de trabalho são geradas para dar informações aos operários na fábrica real.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.