As empresas de produção de vários setores estão enfrentando o mesmo problema: o elemento humano não está sendo considerado desde o início ou de modo suficiente no design, na montagem e na manutenção dos produtos. Com os produtos humanos da Tecnomatix, é possível melhorar a ergonomia do design dos produtos e refinar as tarefas industriais desde os primeiros estágios do processo de engenharia. Você pode popular seus ambientes digitais com pessoas virtuais e dimensioná-los de acordo com a população de operários. Além disso, você pode testar o design quanto a diversos fatores humanos, incluindo o risco de lesões, o conforto do usuário, a capacidade de realização, as linhas de visão, o gasto de energia, os limites de fadiga e outros parâmetros importantes. Esses produtos facilitam a economia de tempo e dinheiro, fornecendo orientação para designs mais amigáveis durante todo o processo de engenharia.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09121-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.