É difícil dar acesso a informações de produção detalhadas para os gerentes e operários da fábrica. O Tecnomatix Web-Based BOP Manager permite que você acesse essas informações usando um navegador da Web padrão. O Web-Based BOP Manager fornece acesso on-line seguro ao repositório de dados de produção e permite que você navegue com facilidade pelos projetos e informações de processo. A solução fornece um ambiente baseado na Web para revisão, gerenciamento e compartilhamento das informações digitais de produção.
As informações detalhadas em 3D sobre as instalações de produção e os produtos podem ser visualizadas e processar seqüências usando diagramas de Pert.
Os relatórios on-line com informações detalhadas fornecem uma visão geral do status de planejamento atual. Esses relatórios podem ser personalizados de acordo com os requisitos dos clientes.
Recursos
Benefícios
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.