O NX CAE é um ambiente de simulação moderno que aproveita o longo histórico da Siemens de fornecer soluções CAE de alta qualidade, como I-deas e NX Nastran. O NX CAE apresenta a malha avançada completa, as condições de contorno e as interfaces do solver que os analistas experientes esperam obter para análise de última geração.
O que torna o NX CAE diferente de todos os outros pré-processadores é a forma como ele se integra com uma base de geometria superior (que proporciona a edição geométrica intuitiva) e a análise de associatividade do modelo para dados multi-CAD. O suporte a solvers multidisciplinares e solver multi-CAE integrado significa que você pode conduzir com mais eficiência as suas simulações a partir de um único ambiente e eliminar os erros de tradução de dados.
Para o NX 8, o NX CAE apresenta mais de 200 aprimoramentos de produtividade nas seguintes áreas fundamentais.
O NX CAE foi criado com base na mesma fundação de geometria que capacita o NX. A integração de características de geometria poderosas com o pré-processamento CAE simplifica o processo de edição da geometria e resulta em benefícios de produtividade significativos. O NX 8 continua a reforçar os recursos de edição da geometria do NX CAE para a modelagem de análise. Os destaques incluem:

Esteja você conduzindo análises estruturais, térmicas, de fluxo, de movimento ou outros tipos, com o NX CAE você sempre estará na mesma interface de usuário intuitiva, com acesso aos mesmos recursos de modelagem da geometria e de análise principais e usará a mesma estrutura de arquivos e o mesmo esquema de gerenciamento.

Com o NX 8, o NX CAE amplia ainda mais sua solução de análise. Os destaques dos novos recursos de análise disponíveis com o NX 8 incluem:
O NX CAE facilita a simulação no nível dos sistemas através de sua capacidade de modelar e resolver grandes problemas de análise. O NX CAE otimiza a análise no nível dos sistemas através do gerenciamento de montagem de elementos finitos, da correlação de teste e análise e da computação de alto desempenho.

O NX 8 aprimora ainda mais a produtividade da simulação no nível dos sistemas. Os destaques dos novos recursos de simulação no nível dos sistemas no NX 8 incluem:
HD-PLM está relacionado à tomada de decisões mais inteligentes para o desenvolvimento de produtos melhores, e os resultados da simulação são fundamentais para tomar decisões de desenvolvimento de produto corretas. O NX CAE ajuda a aumentar a visibilidade de resultados de simulação críticos para que tomadores de decisão tenham acesso às informações mais recentes e mais precisas.

Os novos recursos de avaliação de resultados facilitam o HD-PLM associando os resultados de simulação diretamente aos requisitos específicos do produto dentro do sistema PDM. Os gerentes de projeto podem, dessa maneira, identificar facilmente os casos em que os requisitos não foram atendidos.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.