O projeto de ferramentas do NX o ajuda a atingir uma maior produtividade e precisão para partes moldadas e ferramentas de chapa metálica por meio de novos recursos de automação e validação de projetos.
O NX 8 reduz o tempo necessário para projetar e validar moldes com os seguintes aprimoramentos:

Os novos recursos do NX 8 podem ajudar a reduzir o tempo de projeto e atingir as metas de custo:

Um novo fluxo de trabalho no NX 8 automatiza o processo de projetar matrizes de transferência e acopladas.

O novo fluxo de trabalho guia você pelo processo de projetar cada estação matriz com ferramentas especializadas para análise de conformabilidade e uma biblioteca de peças para introdução, corte, perfuração, formação e inserção de matriz. As peças padrão e as bases de matriz são gerenciadas em uma biblioteca para se obter uma análise mais rápida e a inserção com a função de arrastar e soltar nos projetos. O equipamento de transferência de material também pode ser adicionado da biblioteca.
A simulação de movimento é usada para verificar se a transferência de peças e a sequenciação de matrizes estão sendo executadas corretamente. Você pode criar automaticamente a lista e os desenhos de peças diretamente do modelo de ferramenta de sólidos 3D.
O NX 8 aumenta o desenvolvimento de matrizes e a produtividade de projeto de face de matriz com os seguintes novos recursos:

Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.