O NX CAM para máquinas combina recursos novos e existentes para atender às suas necessidades específicas de programação NC para máquinas e equipamentos pesados. Esta solução de usinagem rápida e altamente precisa estende o CAD/CAM habitual, a automação de programação e os recursos de simulação da máquina operatriz integrada com funções automatizadas e específicas para simplificar a geração de caminhos de ferramentas inteligentes para peças prismáticas.
Com as novas operações de fresagem de 2,5 D baseadas em volume para a obtenção de programação mais rápida, o rastreamento automático de material não cortado ao longo dos processos de usinagem de múltiplos estágios e a automação de programação para configurações de várias partes, o NX CAM para máquinas oferece o conjunto ideal de recursos para fornecer peças de melhor qualidade mais rapidamente.

O NX o ajuda a desenvolver projetos mais valorizados e a criar projetos corretos na primeira tentativa por meio do fornecimento de um processo otimizado para a criação de ferramentas em um ambiente de modelo sólido em 3D. É possível criar projetos de maneira mais rápida com recursos de ferramentas especializados, componentes padrão e Synchronous Technology. O NX também permite gerar automaticamente listas de peças, desenhos e programas NC.
Integrados em aplicativos de modelagem do NX, os recursos de validação de projetos baseados no CAE auxiliam na identificação e resolução de problemas de capacidade de manufatura como qualidade de dados, rebaixos, espessura de revestimento, conformabilidade e colisões, os quais podem ocorrer em toda a amplitude de movimento da ferramenta.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.