A Siemens oferece uma variedade de recursos para a programação de peças de máquina, inclusive os recursos mais recentes adicionados no NX 8, que podem ser configurados através da compra de módulos selecionados ou grupos completos de aplicativos, dependendo de seus requisitos.

Com o NX 8, é possível programar peças prismáticas mais rapidamente visualizando e especificando uma sequência de volumes a serem usinados.
O novo processador de fresagem de 2,5 D baseado em volume apresenta a peça de trabalho em processamento (IPW) atual, permite escolher as faces definidas de um volume de máquinas e exibir os níveis de corte calculados e o IPW atualizado. As faces definidas podem incluir chãos, paredes, superfícies de verificação e superfícies de ações.

O NX 8 apresenta um recurso de peça de trabalho em processamento de múltiplas etapas que proporciona uma maneira fácil de programar peças que requerem várias configurações.
Como esse recurso de programação sensível a ações rastreia automaticamente os volumes não cortados nas configurações, você não precisará fazê-lo. A visualização instantânea mostra volumes não cortados para cada configuração de modo que os caminhos de ferramentas sejam seguros e os cortes a ar sejam eliminados. As funções de fresagem, rotação e torneamento são aprimoradas com recursos de peça de trabalho em processamento de múltiplas etapas.

É possível automatizar a programação de peças organizadas em gabaritos com o uso dos novos recursos de programação baseada em montagem. Com o NX 8, você pode programar uma peça, posicioná-la no gabarito e copiá-la em vários locais do gabarito. Em seguida, pressionando um botão, o NX CAM criará automaticamente um programa otimizado e livre de colisões para todas as peças.
Essa mesma tecnologia também pode ser usada para automatizar a programação de recursos repetidos que aparecem na mesma peça.
(Modelos de soluções de grampo, cortesia da Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

A usinagem baseada em recursos (FBM) no NX 8 está mais avançada do que nunca.
Com a adição das funções Teach Features e Teach Operations, você pode capturar facilmente os processos da usinagem padrão de sua empresa. Com os padrões capturados, o NX CAM poderá encontrar os recursos em novas peças e aplicar automaticamente suas operações de usinagem específicas, de modo a obter uma programação rápida e livre de erros.

Além de operações otimizadas para programação de peças de máquina, o NX oferece uma gama completa de recursos de CAD/CAM, incluindo:

Com o Teamcenter, você pode gerenciar todos os seus modelos de formas 3D, recursos de manufatura, listas de ferramentas e programas NC para garantir que as peças sejam usinadas corretamente no chão de fábrica.
É possível até mesmo conectar os dados NC lançados diretamente com os controladores de máquina usando o Shop Floor Connect para Teamcenter.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.