O NX 8 apresenta uma nova tecnologia de “módulos de peças” que simplifica a modelagem e a edição de projetos complexos. Com os módulos de peças, é possível subdividir projetos em elementos funcionais que podem ser desenvolvidos simultaneamente por vários projetistas. Além disso, eles facilitam a reutilização e a substituição de elementos do projeto, bem como a alteração e a atualização de projetos.
O NX 8 expande o 3D de alta definição (HD3D) com interação aprimorada, relatórios mais avançados e apresentações visuais mais ricas das informações PLM de mais fontes. A versão mais recente dos relatórios visuais em HD3D facilita a criação e a personalização de relatórios e inclui dados de toda a empresa. O HD3D também foi estendido na validação NX e nas ferramentas de criação de modelos, de modo a diagnosticar problemas e identificá-los mais rapidamente.
Nesta quarta versão do NX com Synchronous Technology, a simplicidade e a facilidade de uso da modelagem síncrona foram ampliadas para tratar de uma maior variedade de problemas de modelagem geométrica. O NX 8 também oferece novos recursos para modelagem baseada em recursos, chapa metálica, padronagem, projeto de forma livre, sistemas roteados, visualização e muito mais.
As ferramentas de validação de projeto aprimoradas do NX 8 ajudam os projetistas a compreender e perceber os objetivos de desenvolvimento de produtos. Com o uso dos recursos HD3D padrão, como listas de fluxo, tags visuais, dicas de ferramenta InfoView e modos de exibição completa, a validação do NX agora oferece um ambiente de feedback visualmente rico e mais flexível, que o ajuda a localizar, diagnosticar e corrigir problemas mais rapidamente, garantindo que seus projetos cumpram com os padrões e os requisitos.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.