Ciclos de desenvolvimento de produtos menores são o principal desafio no processo de fabricação. A inovação contínua e a alteração de projetos exigem um desenvolvimento maior e mais rápido de programas de controle numérico, de moldes, de ferramentas e de matrizes necessários à fabricação do produto. A adoção de diferentes tecnologias em curtos períodos de tempo está aumentando a complexidade das ferramentas e dos processos de fabricação. Além disso, novas metodologias estão derrubando barreiras entre as operações de projeto e de fabricação.
Na posição de líder mundial em fabricação auxiliada por computador, a Siemens PLM Software ajuda as empresas a encarar o desafio com soluções de ponta. Mais do que soluções pontuais para tarefas de produção discretas, o pacote NX de softwares de fabricação une projeto e fabricação para aumentar a produtividade por meio de processos de projeto de ferramentas e de modelagem, além dos processos de usinagem de controle numérico.
A tecnologia avançada em soluções de modelagem NX automatiza e acelera o desenvolvimento de moldes, matrizes e gabaritos para obter mais qualidade, menor custo e retorno mais rápido. Para maquinário, o NX oferece a variedade e a profundidade de desempenho CAM que maximiza retornos sobre investimentos em máquinas operatrizes avançadas. Vinculado a controles comprovados de dados e de processos, o NX ajuda empresas a gerenciar informações para aumentar a produtividade e a colaboração na fabricação.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
For more information on NX manufacturing solutions, see:
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09121-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.