O lançamento do NX 8.5 para Projetos revoluciona a modelagem líder do setor do NX para reduzir drasticamente o tempo de projeto. Para modelagem baseada em recursos, a nova versão inclui um criador de esboços mais intuitivo e eficiente, criação de elementos usando perfis abertos e novos comandos para chapa metálica, rascunho, entalhe, junção com seleção de regiões e agrupamento e coloração de elementos. Os novos recursos aceleram a modelagem e reduzem significativamente a complexidade e as etapas do projeto.
A tecnologia síncrona do NX 8.5 foi aprimorada para modificar a geometria multi-CAD com mais rapidez e facilidade. Ao mover as faces da peça, você pode especificar o comportamento das etapas e do movimento para obter o resultado desejado mais rapidamente. Com as novas ferramentas, você pode selecionar e excluir superfícies de junção, além de controlar como a geometria se adapta e é reparada.
Para modelagem de forma livre, o NX 8.5 simplifica a criação de superfícies automotivas de alta qualidade, melhora o projeto de formas elaboradas a partir de dados pontuais e automatiza o encaixe de curvas e superfícies em geometrias digitalizadas ou facetadas. As novas ferramentas de análise de geometria aprimoram a validação, proporcionando uma estética melhor.
O software de rascunho aprimorado do NX 8.5 fornece novas ferramentas de visualização de desenho que agilizam a criação de exibições e melhoram o desempenho do sistema e a utilização da memória para desenhos de grandes montagens. Os novos manuais de desenho ajudam a criar e gerenciar vários arquivos e folhas de desenho que possuem um conjunto completo de desenhos de montagem.
O NX 8.5 para Projetos oferece uma experiência do usuário aprimorada e eficiências de fluxo de trabalho que facilitam a utilização do NX, simplificam sua detecção e aumentam a produtividade. A interface do usuário foi aprimorada com as versões “More” e “Less” para equilibrar a simplicidade da interface com os recursos avançados. Novas barras de ferramentas de atalho específicas do contexto apresentam automaticamente as ações disponíveis para qualquer objeto selecionado na janela dos elementos gráficos ou no navegador de peças ou montagem. Todos os aprimoramentos da interface do usuário aceleram o projeto, aumentam a consistência e reduzem o tempo de treinamento.
Av. Goiás, 1320 - São Caetano do Sul
Brasil, SP -
09521-300
(t): +55 (11) 4224-7155
Share this page through any of the following channels.