Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem NX! "NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC" napisana przez Krzysztofa Augustyna opisuje na przykładach pracę z pakietem CAM systemu NX 6. Dołączony do książki dysk z oprogramowaniem umożliwia zainstalowanie systemu NX oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń (po uprzednim uzyskaniu licencji), co pozwoli zobaczyć NX CAM w akcji. FORMULARZ UZYSKANIA LICENCJI |
W celu uzyskania czasowej (3-miesięcznej) licencji na oprogramowanie NX 6 bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcjami i wypełnienie formularza. Podane przez Państwa dane będą weryfikowane, dlatego prosimy o wprowadzanie poprawnych wartości. W formularzu prosimy o podanie numeru CID. Szczegółowe informacje, jak uzyskać numer CID znajdują się w dokumencie PDF "Instalacja NX 6".
Prosimy o zaakceptowanie warunków "Umowy Licencji Próbnej" oraz "Customer Certification Letter" - obydwa dokumenty zamieszczone poniżej - oraz wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Są to warunki konieczne do wygenerowania licencji.
Dokument "Instalacja materiałów dodatkowych" opisuje proces instalacji polskiej wersji językowej.
Share this page through any of the following channels.