Zaawansowane projektowanie maszyn
Oprogramowanie Solid Edge ST4 pozwala na szybsze projektowanie maszyn dzięki wyeliminowaniu planowania wstępnego, sprawniejszemu wprowadzaniu poprawek poprzez eliminację ponownego generowania modeli oraz usprawnieniu ponownego wykorzystywania zaimportowanych danych 2D i 3D. Dzięki technologii synchronicznej oraz uporządkowanym metodom w jednym zintegrowanym systemie oprogramowanie to pozwala nowym użytkownikom szybciej przyswoić zasady modelowania 3D, a specjalistom gwarantuje wszelkie funkcje niezbędne podczas opracowywania maszyn.
Rozszerzona współpraca
Solid Edge ST4 jest pierwszym z popularnych systemów 3D CAD wykorzystującym w projektowaniu złożeń stabilny i wydajny format danych JT, co poszerza możliwości pracy w środowisku obejmującym wiele programów CAD. Rozbudowane translatory zewnętrznych dostawców oraz tworzenie modeli 3D PDF pozwalają projektantom na wydajniejszą współpracę z klientami i dostawcami.
Symulacja z użyciem części blaszanych
Symulacja w oprogramowaniu Solid Edge ST4 ułatwia analizowanie i optymalizację projektów zawierających części blaszane oraz części cienkościenne. Nowe funkcje wykorzystują szybko przetwarzane elementy siatki 2D powstałe z powierzchni pośrednich elementów blaszanych, zapewniając projektantom szybsze wyniki w przypadku złożonych projektów, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie kosztów materiałów oraz zmniejszenie liczby niezbędnych prototypów fizycznych.
Wysokiej jakości rysunki techniczne
Wiemy, że rysunki są podstawowym materiałem docelowym dla wielu firm, dlatego nieprzerwanie koncentrujemy wysiłki na ograniczaniu czasu ich przygotowywania. Nowe funkcje, takie jak ulepszone listy części, sterowanie wyświetlaniem wymiarów oraz pola tekstowe z wypunktowaniem i numerowaniem, przyspieszają proces przygotowywania rysunków i obniżają koszty inżynieryjne.
Solid Edge ST4. Lepsze projektowanie.
Pobierz artykuł techniczny na temat oprogramowania Solid Edge ST4, aby otrzymać dodatkowe informacje o nowych funkcjach i udoskonaleniach, takich jak zaawansowane projektowanie maszyn, rozszerzona współpraca, symulacja projektowania części blaszanych oraz wysoka jakość rysunków. Zapraszamy również do lektury Case Study, w której jeden z naszych klientów opowiada, jak zastosowanie oprogramowania Solid Edge pozwoliło zmniejszyć o 70% czas projektowania.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną funkcjonalnością pakietu Solid Edge ST4
Obejrzyj prezentacje na temat Solid Edge ST4, aby poznać więcej informacji o zaawansowanym projektowaniu maszyn, rozszerzonej współpracy, symulacji projektowania części blaszanych oraz wysokiej jakości rysunków.
Solid Edge ST4 — prasa i media
Czy prowadzą Państwo blog lub są przedstawicielami mediów i potrzebują obrazu, pliku wideo lub jakichś innych materiałów do swojego artykułu? Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową, odwiedzenia strony prezentującej nasz zestaw prasowy, pobrania obrazów lub krótkich prezentacji do wykorzystania w publikacjach internetowych lub drukowanych.
Opinie na temat Solid Edge ST4
Poza informacjami w oficjalnej witrynie dotyczącej narzędzia Solid Edge ST4 opinie o tym pakiecie wyrażają też inni twórcy blogów, klienci i analitycy branżowi. Poniższe łącza umożliwiają zapoznanie się z wieloma cennymi informacjami.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
: +48 (22) 339 36 80