Dzięki ergonomii technologii Stream, Solid Edge ustanowił nowy standard wydajności oprogramowania CAD, który został szybko zauważony i zastosowany w przemyśle.
Interfejs Stream/XP oznacza całkowicie nową jakość integracji użytkownika z oprogramowaniem, czyniąc Solid Edge najłatwiejszym do opanowania systemem CAD w branży mechanicznej.
Dzięki zastosowaniu logicznego interface'u, wyeliminowano konieczność podejmowania zbędnych decyzji, jak również możliwość popełnienia znacznej większości błędów konstrukcyjnych.
Poprzez intuicyjne podpowiedzi Solid Edge sugeruje użytkownikowi, jaki następny krok będzie najwłaściwszy w danej sytuacji. Program udziela również wskazówek dotyczących np. sposobów wymiarowania, a także zdarzeń zależnych od pozycji kursora lub etapu trwania danej operacji.
Dzięki zastosowaniu inteligentnego paska wstęgowego Solid Edge SmartStep, radykalnie wzrosła wydajność pracy projektantów. Pasek SmartStep prowadzi konstruktora przez cały proces tworzenia danej operacji, umożliwiając podjęcie odpowiednich decyzji w logicznej kolejności z jednoczesnym odfiltrowaniem czynności zbędnych w danej chwili. W celu zoptymalizowania projektów, użytkownik może w dowolnej chwili prześledzić wszelkie wykonane czynności oraz wprowadzić odpowiednie zmiany.
Dzięki niezwykłej prostocie przyswajania zasad projektowania w Solid Edge, użytkownik może znacznie zaoszczędzić czas poświęcany na obsługę tego systemu CAD. Pozwala to w znacznie większym stopniu skoncentrować się na niezbędnych zadaniach konstrukcyjnych.
Stosując Solid Edge można łatwo wyeliminować trudności towarzyszące rozpoczęciu pracy w 3D, dzięki temu, iż proces ten może być znacznie tańszy i łatwiejszy. Uwagę zwraca przede wszystkim typowa dla Solid Edge wydajność i opłacalność pracy. Należy pamiętać, iż Solid Edge umożliwia przechodzenie do 3D w tempie, które jest najdogodniejsze dla każdego użytkownika.
Przejście z 2D do 3D jest bardzo wydajne, jeżeli zastosuje się prosty czteroetapowy program pracy z Solid Edge:
Krok 1 – Rozpocznij pracę z Solid Edge już od dziś przechodząc do środowiska 3D we własnym tempie.
Krok 2 - Szybko przekształć prostą geometrię 2D w inteligentne, rzeczywiste, przestrzenne modele części
Krok 3 - Wykorzystaj ogromną przewagę jaką dają techniki projektowania hybrydowego 2D/3D dostępne w Solid Edge
Krok 4 - Gdy będziesz na to gotów, wykorzystaj w pełni możliwości modelowania 3D
W celu łatwego przejścia przez każdy z tych etapów, w Solid Edge udostępniono użytkownikom sprawdzone narzędzia oraz metody ich wykorzystania. Użytkownik może sam przejść do następnego kroku, w chwili, którą uzna za właściwą. Wszelkie wytworzone dane oraz poznane metody pracy, pochodzące z poprzednich etapów doskonale nadają się do zastosowania w etapach następnych.
Celem klientów firmy Siemens jest projektowanie coraz doskonalszych produktów, bez konieczności posiadania doskonałej i pełnej wiedzy na temat oprogramowania, używanego do tego celu. Siemens PLM Software, chcąc zaspokoić potrzeby swoich klientów, dba o to, aby pozostać z nimi w stałym kontakcie oraz informować ich o powstaniu nowych wersji oprogramowania, które posiadają. Serwis oprogramowania Solid Edge zapewnia bezpieczeństwo oraz maksymalny zwrot z inwestycji poniesionych nie tylko na jego zakup lecz również na wyszkolenie pracowników. Najdoskonalszy w branży program współpracy z użytkownikami zapewnia ciągły dostęp do wykwalifikowanej kadry technicznej, aktualizacji oprogramowania, a także do tematycznych publikacji prasowych – zarówno na żywo, jak też on-line. Serwis oprogramowania Solid Edge umożliwia osiągnięcie maksymalnej wydajności pracy przy minimum niedogodności. Konstruktorzy zostaną zawsze poinformowani o technicznych możliwościach najnowszej wersji Solid Edge. Dzięki temu będą mogli stosować najnowocześniejsze narzędzia w celu zwiększania poziomu konkurencyjności Twojej firmy.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.