Ta wersja systemu Solid Edge with Synchronous Technology jest certyfikowana do uruchomienia na:
Windows XP Professional® (w wersji 32-bit lub 64-bit)
Windows Vista Business© lub Vista Enterprise© (w wersji 32-bit lub 64-bit)
Przeglądarka Internet Explorer 7.0 (IE 6.0 minimum)
Aby skutecznie zainstalować system Solid Edge wymagane jest posiadanie w/w wersji systemów operacyjnych lub wersji późniejszych.
Wersja 64 bitowa systemu Solid Edge wymaga 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP lub Vista, który będzie zainstalowany na platformie sprzętowej z procesorem Intel EM64T lub AMD64 (Więcej dokładnych informacji na temat specyficznych wymagań systemowych Solid Edge znajduje się poniżej).
Certyfikacja nowych wersji Solid Edge wygasa w momencie ich instalacji na systemach operacyjnych, które Microsoft przestaje serwisować. Windows ME, Windows 98, Windows NT 4.0 i Windows 2000 nie są obsługiwane przez Microsoft a więc Solid Edge nie zainstaluje się na komputerach wyposażonych w te systemy operacyjne. Dodatkowo nie zaleca się instalowania Solid Edge na systemach operacyjnych Serwerów.
Solid Edge nie zainstaluje się na komputerach bez przeglądarki Internet Explorer w wersji 6.0 lub późniejszej. Nie jest wymagane, aby aplikacja Internet Explorer była przeglądarką domyślną.
Solid Edge nie jest obsługiwany przez procesory typu Intel Itanium.
Solid Edge jest certyfikowany do uruchomienia w wersji 32 bitowej na 64–bitowych systemach operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista. Poniżej wyszczególniono znane utrudnienia, które występują w takich przypadkach:
Zakładki “Status” oraz “Projekt nie są wyświetlane w oknie Właściwości Pliku, jeśli jest on aktywowany z poziomu Windows Explorer. Solid Edge Web Parts nie wyświetlają się jeśli działa 64-bitowa wersja przeglądarki Internet Explorer. Użytkownik jest zmuszony zainstalować aplikację.NET framework. Innym sposobem obejścia tego problemu jest wykorzystywanie wersji 32-bitowej przeglądarki IE
Wymagania sprzętowe Solid Edge
Procesor 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Windows XP Professional Service Pack 2 lub 3
Przynajmniej 2 GB RAM
True Color (32-bit) lub 16 milionów kolorów (24-bit)
Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024
Procesor 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Windows XP Professional
Przynajmniej 1 GB RAM
65 000 kolorów
Minimalna rozdzielczość: 1024x768
1.7 GB wolnego miejsca na dysku twardym (wykorzystane na instalację)
Procesor 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Windows Vista Business lub Enterprise Service Pack 1
Przynajmniej 2 GB RAM
True Color (32-bit) lub 16 milionów kolorów (24-bit)
Rozdzielczość ekranu: 1280 x 1024
Sterownik WDDM
Pixel Shader 2.0
32 bity/piksel
256 MB pamięci graficznej
Procesor 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
Windows Vista Business lub Enterprise
Przynajmniej 1 GB RAM
65 000 kolorów
Minimalna rozdzielczość: 1024x768
1.7 GB wolnego miejsca na dysku twardym (wykorzystane na instalację)
Zaleca się aby wyłączyć funkcję User Account Control (UAC). Jeśli UAC pozostanie włączona, użytkownik może doświadczyć zmniejszenia szybkości połączeń sieciowych, mogą wystąpić problemy z instalacją i usuwaniem Solid Edge, z licencjami, z niepoprawnie działającymi Insight web parts etc. Aby wyłączyć funkcję UAC wybierz Panel Sterowania – Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne – Konta użytkowników - Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika.
Ponadto zaleca się aby wyłączyć interfejs Windows Vista Aero© w trakcie pracy z aplikacją View and Markup lub przeglądarką Solid Edge. Aby wyłączyć interfejs Windows Vista Aero© postępuj według poniższych kroków:
Wybierz zakładkę Panel Sterowania.
Jeśli masz do wyboru panel sterowania umieszczony po lewej stronie ekranu:
Kliknij Wygląd I Personalizacja -> Personalizacja -> Kolor i wygląd okna.
Jeśli jest wybrany “Wygląd Klasyczny” po lewej stronie ekranu:
Kliknij Personalizacja ->, a następnie wybierz Kolor i Wygląd Okna.
Jeśli widzisz Kolor i Wygląd Okna na górze okienka dialogowego: Otwórz właściwości okienka dialogowego I wybierz opcję Więcej Kolorów. W Ustawieniach Wyglądu okienka zmień kolor i kliknij OK.
Jeśli nie widzisz opcji Kolor i Wygląd Okna, lecz jedynie Ustawienia Wyglądu, sprawdź czy kolor nie jest dostosowany do interfejsu Aero I kliknij OK.
Uwaga: Jeśli widzisz Ustawienia wyglądu okna dialogowego zamiast Kolor i Wygląd okna, oznacza to, że styl może nie być dostosowany do Windows Vista. Kolor może nie być dostosowany do Windows Aero lub Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych do uruchomienia interfejsu Windows Aero.
Solid Edge będzie poprawnie działał na kartach graficznych ze sterownikami przeznaczonymi dla systemu Windows XP lub Windows Vista. Skontaktuj się ze swoim dostawcą sterowników w celu uzyskania informacji czy są one odpowiednie dla w/w systemów.
W celu zapewniania optymalnej wydajności pracy w Solid Edge, zaleca się wykorzystywanie profesjonalnych kart graficznych dedykowanych dla systemów CAD. Więcej informacji na temat rodzajów kart graficznych, które wykorzystano do testów Solid Edge oraz wyniki tych testów znajdziesz na stronie
http://support.ugs.com/online_library/certification/.
Aby płynnie pracować z dużymi zespołami lub złożonymi częściami zaleca się, aby karta grafiki posiadała przynajmniej 256 MB pamięci wewnętrznej.
Proszę zauważyć, że bardzo wysoka rozdzielczość ekranu oraz głębia kolorów znacząco obciążają pamięć. Stosowanie takich ustawień może skutkować widocznym pogorszeniem jakości obrazu. W takiej sytuacji zaleca się zmianę ustawień rozdzielczości i głębi kolorów.
Kiedy podczas pracy w Solid Edge system często się zawiesza, zanikają części lub pojawiają się inne anormalie w funkcjonowaniu grafiki, przyczyną może być niewłaściwy sterownik karty graficznej. Więcej informacji znajdziesz na http://support.ugs.com/online_library/certification/.
Problemy z poprawnym wyświetlaniem interfejsu Solid Edge mogą być spowodowane zmianą ustawień wyświetlania czcionek np. ustawieniem dużych lub bardzi dużych czcionek (powyżej 96 DPI). Fozwiązaniem tego problemu jest powrót do ustawień standardowych (96 DPI).
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.