Projektowanie części blaszanych stanowi podstawową funkcjonalność systemu Solid Edge, która wspiera całościowy proces opracowywania produktu od koncepcji po gotowy wyrób. Wykorzystując technologię synchroniczną, projektanci elementów blaszanych mogą przygotować model szybciej, wykorzystując do tego celu mniej poleceń. Ponadto mogą również wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, edytować dane nadesłane przez dostawców, a także szybciej wydawać projekty na produkcję wykorzystując wysoką jakość rozwinięć oraz automatyczny proces tworzenia rysunków. Solid Edge udostępnia najbardziej wydajny pakiet narzędzi do projektowania części blaszanych na rynku!
Wykorzystując Solid Edge with Synchronous Technology, wiele rodzajów i typów części można stworzyć przy użyciu mniejszej liczby poleceń. Dedykowane polecenia usprawniają proces projektowania komponentów części blaszanej. Po zaprojektowaniu modelu przekształcenie go na część blaszaną następuje w sposób automatyczny poprzez nadanie predefiniowanych specyfikacji materiałowych takich jak grubość, kąty i promienie zagięcia. Modele stworzone w Solid Edge with Synchronous Technology mogą być edytowane w sposób szybki i bardziej elastyczny niż w tradycyjnych systemach opartych na historii operacji. Można konstruować modele beż żadnych powiązań zachowując jednocześnie kontrolę dzięki zastosowaniu opcji „live rules” lub sterujących wymiarów 3D. Tak stworzona geometria nie będzie każdorazowo przeliczana po wprowadzeniu danej zmiany i dzięki temu zapewni natychmiastową reakcję na działania użytkownika.
Środowisko modelowania części blaszanych w Solid Edge odgrywa wiodącą rolę we wspieraniu procesu produkcji ponieważ rozwinięcia modeli części blaszanych automatycznie przeliczają zagięcia przy użyciu standardowych lub indywidualnie stworzonych formuł. Polecenia generowania rozwinięć umożliwiają wygenerowanie pliku o formacie DXF bezpośrednio z modelu części bez potrzeby tworzenia dokumentacji rysunkowej. Taki plik może zostać przesłany bezpośrednio do programu optymalizującego rozmieszczenie elementów blaszanych na arkuszu lub do systemu CAM umożliwiającego zaprogramowanie obróbki.
Solid Edge usprawnia tworzenie rysunków dzięki bardzo wydajnemu narzędziu automatyzacji tego procesu. Stworzone i rozwinięte komponenty mogą być uzupełnione o bardziej szczegółowe informacje oraz zwymiarowane pozostając w dalszym ciągu asocjatywne więc dostosują się w sposób automatyczny w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany. Innowacyjne narzędzia do tworzenia widoków zacienionych, rozstrzelenia złożeń, prezentacji widoków detali i sekcji, tabele otworów
i koordynacja procesu wymiarowania, zapewniają doskonałą jakość prezentacji modelu części zarówno dla działu produkcji jak i Klientów.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.