W Solid Edge dostępne są różne narzędzia do przeprowadzania analiz inżynierskich począwszy od Solid Edge Simulation Express (dawniej Femap Express), które umożliwia analizę pojedynczych części, przez Solid Edge Simulation, które umożliwia analizę złożeń aż do Femap z NX Nastran, które pozwala definiować i analizować kompletne systemy. Wymienione narzędzia stanowią linię rozwiązań, która charakteryzuje się znakomitą skalowalnością i może zostać elastycznie wykorzystywana w zależności od wzrostu stopnia skomplikowania zagadnień inżynierskich.
| Solid Edge Simulation Express | Solid Edge Simulation | Femap |
|
|
|
Stworzona geometria i modele składające się z siatki elementów skończonych wraz z określonymi warunkami brzegowymi oraz wyniki obliczeń są bardzo łatwo transferowalne z Solid Edge do Femap, gdzie można dokonać bardziej zaawansowanych analiz. Wszystkie w/w aplikacje bazują na technologii obliczeń metodą elementów skończonych, wykorzystują solwer NX Nastran i są bardzo elastyczne. Pozwalają więc wykonywać analizy w środowisku, które użytkownik dobrze zna podnosząc tym samym wydajność jego pracy i stopień innowacyjności produktów, które tworzy.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.