Gdy projekty stają się bardziej skomplikowane rośnie liczba części w złożeniu. Nie jest to rzecz niezwykła dla użytkowników Solid Edge, którzy tworzą złożenia przekraczające 100 000 części. Technologia Solid Edge pozwala na pracę z dużymi złożeniami w czasie rzeczywistym. Użytkownik może budować i wizualizować cyfrowe projekty minimalizując jednocześnie potrzebę budowy kosztownych prototypów fizycznych.
Posiada również pełną kontrolę nad wyświetlanymi danymi dzieki wykorzystaniu narzędzi, które prezentują określone regiony części lub ukrywają małe komponenty. Użytkownik może zdefiniować poszczególne „strefy”, by ułatwić koncentrację na specyficznych obszarach podczas projektowania złożenia.
Zaawansowane funkcjonalności zarządzania pamięcią operacyjną wczytują jedynie części w momencie kiedy są potrzebne, znacząco usprawnia to proces tworzenia ogromnych złożeń. Solid Edge jest również dostępny na rynku w wersji 64-bitowej.
Bez względu na rozmiar danego złożenia można zarządzać danymi inżynierskimi całych zespołów oraz poszczególnych części za pomocą Solid Edge Insight - narzędzia które bazuje na technologii SharePoint - lub Teamcenter Express. Wymienione narzędzia do zarządzania danymi są wbudowane w Solid Edge, więc pliki zawierające dane są wprowadzane lub pobierane z systemu w sposób automatyczny przy użyciu standardowych poleceń dostępu.