Solid Edge Insight™ bazuje na platformie Microsoft SharePoint, wiodącym rozwiązaniu wspierającym wydajność działań biznesowych, które łączy zarządzanie informacjami i dostępem do nich, współpracę oraz procesy zorientowane na ludzi w przyjazne środowisko usprawniające realizację codziennych zadań.
Solid Edge Insight
może działać na platformie Microsoft Windows Server Services 3.0 (WSS) i Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS). Pozwala zatem wykorzystać aktualnie posiadane oprogramowanie serwerowe, które jest najlepiej dopasowane do aktualnej architektury IT Twojej firmy. W/w platformy zapewniają ulepszoną współpracę oraz udostępniają szereg funkcjonalności, które zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w Solid Edge Insight.

Solid Edge Insight zarządza przesyłaniem danych dotyczących produktu - z uwzględnieniem plików i informacji ogólnych – w obrębie zorganizowanych obszarów roboczych, co ułatwia wyszukiwanie i powtórne ich wykorzystanie. Informacje te, są chronione dzięki możliwości nadawania określonych ról poszczególnym użytkownikom systemu, a także poprzez możliwość definiowana poziomów zabezpieczeń i nadzorowanie operacji wprowadzania (check-in) oraz pobierania (chcek-out) danych.
Firmy mogą łatwo przypisać rolę każdemu użytkownikowi systemu i każdemu uczestnikowi procesu zarządzania danymi oraz ustanowić reguły dostępu do dokumentów projektowych. Dopuszcza się sytuację, gdy użytkownik jest członkiem więcej niż jednej grupy i jego status może być zmieniany w zależności od roli w danym projekcie.

Wbudowanie procesów check-in i chceck-out w zestaw standardowych poleceń odnoszących się do pliku Solid Edge zapewnia, że w danym czasie, zmian w projekcie dokonuje wyłącznie jeden użytkownik. Zapobiega to jednoczesnemu wprowadzaniu wielu zmian w danym projekcie części i to zmian, które nierzadko wzajemnie się wykluczają. Śledzenie zmian w złożeniach zapewnia powtarzalną i ciągłą informację zwrotną o statusie plików, ich dostępności i o tym kto aktualnie na nich pracuje.

Projektanci mogą wykorzystać rozbudowane narzędzie wyszukiwania, aby za pomocą zdefiniowanych kryteriów szybko zlokalizować dane projektowe. Atrybuty, struktura produktu oraz powiązane pliki są umieszczone w bazie danych SQL co zapewnia szybki dostęp i dlatego wyszukiwanie potrzebnych informacji zajmuje sekundy a nie minuty. Dodatkowo użytkownik może wykorzystać rozbudowane narzędzie wyszukiwania by odnaleźć konkretny tekst zapisany w dokumentach Solid Edge wraz z notatkami umieszczonymi na rysunkach.
Szybkie wyszukiwanie za pomocą funkcji „gdzie użyte” pomaga zlokalizować wszystkie produkty i podzespoły, które zawierają konkretny projekt części. Ta błyskawiczna informacja zwrotna pozwala szybko i precyzyjnie określić jaki wpływ na produkt będzie miała proponowana modyfikacja jego projektu.
W trakcie postępu prac nad danym projektem, Solid Edge wykorzystuje narzędzie Insight do uproszczenia kontroli poszczególnych wersji i rewizji. W znaczącym stopniu wpływa to na wydajność pracy zespołów projektowych ponieważ dostarcza im wiedzy o tym gdzie dokładnie znajduje się najnowsza wersja dokumentów i czy pracując wykorzystują aktualne dane. Kiedy konstruktorzy zakończą swoją pracę nad dana częścią, złożeniem czy rysunkiem, system Solid Edge automatycznie umieszcza te projekty w bazie danych i aktualizuje powiązane pliki w taki sposób, aby uwzględniały wprowadzone zmiany.
Jeśli konstruktor chce rozpocząć pracę nad nowym projektem opierając się na uprzednio stworzonym modelu, może wykorzystać menadżera rewizji (Revision Manager) i utworzyć nową wersję dokumentu za pomocą polecenia „zapisz jako”

Solid Edge insight znacząco upraszcza proces publikacji projektów poprzez automatyzację zdarzeń które z reguły są wykonywane ręcznie. Insight zarządza całościowym procesem projektowym od fazy wstępnej poprzez publikację aż po fazę zgłaszania ewentualnych uwag na późniejszym etapie cyklu opracowywania produktu i dzięki temu każda zmiana może być błyskawicznie wprowadzona, sprawdzona i zatwierdzona. Asystent cyklu życia (Life Cycle Assistant) jest oddzielną funkcjonalnością, która służy do przesuwania kompletnych pakietów dokumentów (złożenia, części i rysunki) przez kolejne fazy procesu publikacji projektu bez potrzeby uruchamiania systemu Solid Edge.
Użytkownicy Insight mogą wykorzystać przewagę jaką dają im funkcjonalności Microsoft Office SharePoint Server w zakresie procesów workflow i wdrożyć kolejne szablony postępowania wspierające specyficzne zadania czy procesy w firmie. Te dodatkowe procesy workflow mogą zawierać powiadomienia, a zatem użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail za każdym razem gdy zostanie wprowadzona jakakolwiek zmiana.

Solid Edge Insight ułatwia zarządzanie złożonymi powiązaniami w obrębie dokumentów projektowych, nawet w wielopoziomowych złożeniach składających się z tysięcy komponentów. Insight automatycznie zarządza listami materiałowymi, które definiują fizyczną postać produktu i steruje wieloma innymi procesami biznesowymi. Dokładne listy materiałowe mogą zostać pobrane w każdym momencie i zapisane do pliku XML w celu ich łatwego wczytania do systemu ERP oraz innych systemów działających w obrębie infrastruktury IT danej firmy.
Solid Edge Insight wspiera pracę w trybie off-line. Użytkownik może zdalnie kontynuować realizację zadań projektowych pracując w siedzibie klienta lub w domu. Zmiany zostaną automatycznie naniesione do plików zlokalizowanych w sieci po podłączeniu się do bazy danych SharePoint.
Solid Edge Insight wykorzystuje sieciową technologię Microsoft, która ułatwia nawiązanie skutecznej współpracy internetowej. Jest to rozbudowane, a jednocześnie proste w obsłudze narzędzie pozwalające przeglądać projekty 2D i 3D oraz zarządzać dostępem do powiązanych danych. Specjalna wtyczka umożliwia dodanie do specjalnego portalu funkcjonalności przeglądania, które są zaczerpnięte z systemu Solid Edge i pozwala korzystać z unikalnego rozwiązania do przeglądania części, złożeń i rysunków oraz całej struktury produktu za pomocą standardowej przeglądarki sieciowej.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.