Efektywne zarządzanie procesem projektowania ma kluczowe znaczenia dla realizacji celów związanych ze skróceniem czasu dostarczenia produktu na rynek, zachowaniem wysokiego poziomu jakości oraz niskiego poziomu kosztów. Solid Edge Insight™ łączy funkcjonalności zarządzania danymi z zaawansowanymi narzędziami CAD dostępnymi w Solid Edge. Inżynierowie konstruktorzy mogą wykorzystywać przewagę jaką daje to połączenie do realizacji codziennych zadań i procesów.
Solid Edge Insight jest innowacyjnym rozwiązaniem, które integruje system CAD, proces zarządzania projektowaniem oraz sieciową współpracę w pojedyncze, łatwe we wdrożeniu i obsłudze narzędzie. Solid Edge Insight eliminuje bariery utrudniające skuteczną implementację rozwiązania PDM i jednocześnie dostarcza podstawowych funkcjonalności, które są niezbędne do skutecznego zarządzania danymi projektowymi.
Zbudowany jest w oparciu o platformę Microsoft® SharePoint®, by zapewnić prostotę obsługi, szybkie wdrożenie i niskie całkowite koszty posiadania. Insight zarządza i wykorzystuje dane projektowe oraz nadzoruje codzienne zadania w sposób przejrzysty i dyskretny.
Kadra zarządzająca oraz kierownicy działów konstrukcyjnych bardzo łatwo uzyskują dostęp do systemu Insight poprzez portal sieciowy, który umożliwia szybkie wyszukiwanie danych, wizualizację oraz zarządzanie zadaniami związanymi z realizacją danego projektu.
Projektanci używający Solid Edge korzystają z transparentnego dostępu do Insight dzięki funkcjonalnościom do zarządzania danymi, które są wbudowane w standardowe okienka dialogowe systemu Solid Edge.
Cechy Solid Edge Insight:
W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów do zarządzania danymi, Solid Edge Insight nie jest odrębnym pakietem oprogramowania, który wymaga zainstalowania dodatkowych poleceń oraz długiego okresu wdrożenia. Narzędzie Insight jest integralną częścią systemu Solid Edge, jest dostępny bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, nie wymaga szkolenia użytkowników, i może zostać wdrożony w okresie kilku godzin a nie miesięcy czy lat.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.