Solid Edge jest wiodącym w branży mechanicznej systemem CAD3D, który posiada wyjątkowe narzędzia do tworzenia prototypów fizycznych. Dzięki znakomitym procesom workflow, które odnoszą się do projektowania, unikalnej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb specyficznych branż i w pełni zintegrowanym narzędziom do zarządzania projektem, system Solid Edge to precyzyjne, kompleksowe rozwiązanie do projektowania CAD 3D. Narzędzia do modelowania i tworzenia złożeń w Solid Edge pozwalają zespołowi inżynierów łatwo i szybko opracowywać pełną gamę produktów od pojedynczych części do złożeń liczących tysięcy części. Dedykowane polecenia oraz specjalnie skonstruowane procesy workflow przyspieszają proces tworzenia podzespołów charakterystycznych dla danych gałęzi przemysłu. Ponadto, dzięki możliwości ich projektowania, analizowania oraz modyfikowania w obrębie modelu złożenia, użytkownik jest pewien, że będą one doskonale dopasowane pod względem kształtu i funkcjonalności już za pierwszym podejściem.
Solid Edge jest jedynym systemem CAD, który łączy funkcjonalności do zarządzania danymi projektu z narzędziami CAD, których inżynierowie konstruktorzy używają każdego dnia. Użytkownicy Solid Edge mają do wyboru skalowalne rozwiązania do zarządzania dokumentacja inżynierską, które ułatwiają nadzorowanie procesu tworzenia każdego projektu. Praktyczne narzędzia do zarządzania środowiskiem współpracy usprawniają koordynację działań zespołów projektowych i pomagają eliminować błędy, które są rezultatem zakłóceń w komunikacji pomiędzy członkami tych zespołów.
Rosnąca złożoność produktów i procesów staje się coraz większym problemem dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Aby stawić jej czoła i skutecznie konkurować na rynku, tysiące firm na całym świecie zaufało Solid Edge.
Wykorzystując przewagę jaką dają modułowe i zintegrowane rozwiązania dostępne w Solid Edge, podmioty te jako pierwsze korzystają z najbardziej funkcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań w branży oprogramowania CAD. Dzięki temu szybko kończą projekty i jako pierwsze dostarczają na rynek produkty, które cechują się wysoką jakością i małą ilością błędów.
Rosnąca złożoność produktów i procesów staje się coraz większym problemem dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Aby stawić jej czoła i skutecznie konkurować na rynku, tysiące firm na całym świecie zaufało Solid Edge. Wykorzystując przewagę jaką daje zaawansowane podejście do projektowania w Solid Edge, które przejawia się w równoczesnym wykorzystaniu narzędzi CAD i PDM od początku procesu tworzenia nowego produktu, podmioty te jako pierwsze korzystają z najbardziej funkcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań w branży oprogramowania CAD. Dzięki temu szybko kończą projekty i jako pierwsze dostarczają na rynek produkty, które cechują się wysoką jakością i małą ilością błędów.
Dzięki znakomitym procesom workflow, które odnoszą się do projektowania, unikalnej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb specyficznych branż i w pełni zintegrowanym narzędziom do zarządzania projektem, system Solid Edge to precyzyjne, kompleksowe rozwiązanie do projektowania CAD 3D.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.