Praca w Solid Edge oznacza możliwość korzystania z ogromnej liczby narzędzi, służących do tworzenia dokumentacji 2D. Na uwagę zasługują doskonałe możliwości tworzenia rysunku od podstaw, generowania widoków szczegółowych, nanoszenia oznaczeń oraz wymiarowania obiektów. Wszystkie narzędzia 2D mogą automatycznie obsługiwać wybrane uprzednio przez użytkownika standardy rysunkowe.
Dedykowane narzędzia eliminują potrzebę przeprowadzania skomplikowanych operacji tworzenia dokumentacji inżynierskiej w trakcie wykonywania codziennych zadań projektowych. Dzięki temu znacznie wzrasta szybkość tworzenia cyfrowych prototypów.
Program Solid Edge umożliwia automatyczne tworzenie oraz aktualizowanie rysunków, na bazie modeli 3D. Cechą charakterystyczną Solid Edge jest szybkie wykonywanie pochodnych widoków prostokątnych oraz dodatkowych, a także przekrojów, kładów, widoków szczegółowych, wyrwań, urwań, przerwań oraz widoków izometrycznych. W celu zapewnienia klarownego przekazu dla kooperantów, wprowadzono możliwość wyboru różnorodnych trybów wyświetlania, takich jak np. widok cieniowany. Z chwilą wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zapisie konstrukcji części lub zespołów, asocjatywna dokumentacja płaska jest automatycznie aktualizowana.Wydajne i inteligentne narzędzia Solid Edge, służące do wymiarowania rysunków oraz nanoszenia odpowiednich oznaczeń, umożliwiają imponująco szybkie wykonanie kompletnej dokumentacji płaskiej. Pracując w Solid Edge, użytkownik posiada pełną kontrolę nad każdym z elementów rysunkowych, wobec czego zyskuje on pewność, iż tworzona dokumentacja płaska będzie zgodna z firmowymi lub międzynarodowymi standardami rysunkowymi.
W przeciwieństwie do konkurencyjnych gdzie główny nacisk kładzie się tylko i wyłącznie na modelowanie 3D, w Solid Edge możliwe jest tworzenie rysunków 2D całkowicie od podstaw lub z wykorzystaniem już istniejącej dokumentacji płaskiej. Intuicyjne narzędzia umożliwiają wydajną translację istniejącej dokumentacji 2D, np. plików programu AutoCAD. Istniejące w Solid Edge narzędzia rysunkowe nie tylko są podobne do swych odpowiedników z aplikacji 2D, lecz oferują wiele dodatkowych funkcji. Solid Edge umożliwia również dobrze znane tworzenie rysunków szczegółowych na podstawie geometrii głównego szkicu, co jest analogiczne do metod pracy w „przestrzeni modelu” i „przestrzeni papieru”, znanych z produktów CAD 2D. Po zamodelowaniu szkicu głównego w skali 1:1, w „przestrzeni modelu” istnieje możliwość stworzenia wielu jego widoków szczegółowych na osobnych arkuszach rysunkowych. Każdy z tych widoków może zostać przeskalowany według wymagań użytkownika, podczas gdy wartości odpowiednich wymiarów oraz treść oznaczeń rysunkowych pozostają bez zmian. Z chwilą wprowadzenia jakichkolwiek zmian na głównym szkicu 2D, wszystkie widoki szczegółowe wraz z wartościami odpowiednich wymiarów ulegają automatycznej aktualizacji.
Stosowanie Solid Edge przyczynia się do radykalnego przyspieszenia procesu tworzenia dokumentacji rysunkowej dużych zespołów części, (m. in. dzięki automatycznemu tworzeniu widoków rozstrzelonych, nanoszeniu symboli pozycji, generowaniu list części i zestawień materiałowych), bez względu na liczbę części wchodzących w skład danego zespołu i rozmiar odpowiednich plików. Użytkownicy programu Solid Edge bardzo często projektują wielkie zespoły wraz z ich asocjatywną dokumentacją płaską, korzystając przy tym z nowoczesnych technik tworzenia widoków rysunkowych. Istnieje możliwość wykonania rysunków, na których wyszczególnia się części lub podzespoły odfiltrowane uprzednio na podstawie odpowiednich zapytań. A zatem można przykładowo ukryć wszystkie składniki zespołu, które są nieistotne ze względu na przeznaczenie widoku rysunkowego. Widok taki może być wówczas umieszczony na rysunku i następnie aktualizowany znacznie szybciej niż przed wykonaniem zapytań, ponieważ radykalnie zmniejsza się liczba zawartych w rysunku niewidocznych i zasłoniętych krawędzi odpowiednich części. Należy pamiętać, iż jest to tylko jedna z wielu metod przyspieszenia tworzenia i aktualizowania rysunków dużych zespołów części.
Po wprowadzeniu zmian w modelu 3D, program Solid Edge samoczynnie wykrywa rysunki, wymagające aktualizacji, dzięki czemu eliminuje się potrzebę ręcznego sprawdzania poprawności dokumentacji płaskiej. Nieaktualne widoki rysunkowe, wymiary i oznaczenia są wyraźnie wskazywane użytkownikowi. Istnieje również możliwość skorzystania z wielu narzędzi służących do wyszukiwania oraz eliminowania ewentualnych błędów rysunkowych.
Wielu producentów stosuje własne standardy rysunkowe lub odczuwa potrzebę tworzenia podobnych rysunków zestawieniowych zespołów części dla każdej z ich konfiguracji. Stosowanie rysunkowych szablonów użytkownika w Solid Edge pozwala na radykalne zmniejszenie liczby zadań powtarzalnych, dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu generalnego układu rysunków, które mają zostać wykonane. Nowe rysunki części i zespołów zostają wówczas wykonane po prostym przeciągnięciu symbolu pliku do szablonu użytkownika. Wszystkie predefiniowane widoki rysunkowe zostają przeliczone w celu wygenerowania całkowicie nowych rysunków adekwatnych do wskazanych części i zespołów. W procesie tym zostaje również uwzględnione wykonywanie rysunków pochodnych, takich jak przekroje i widoki szczegółowe, oraz tworzenie list części wraz z automatycznym nanoszeniem symboli pozycji.