Dzięki znakomitym rozwiązaniom w zakresie zarządzania danymi projektowymi, które dostępne są w środowisku Insight™, Solid Edge stał się pierwszym rozwiązaniem CAD, które połączyło funkcjonalności zarządzania danymi około projektowymi z platformą Microsoft SharePoint. Ustanowiono w ten sposób nowy standard integracji rozwiązań CAD/PDM. Bazując na sukcesie Insight, Solid Edge udostępnia szeroką gamę skalowalnych rozwiązań cPDM do wyboru.
Solid Edge Insight jest rozwiązaniem do zarządzania danymi projektowymi, które integruje system CAD, procesy zarządzania projektem oraz sieciową współpracę w pojedyncze, łatwe we wdrożeniu i proste w obsłudze narzędzie. Insight usuwa bariery, które uprzednio uniemożliwiały skuteczną implementację systemu PDM oraz dostarcza zestaw fundamentalnych funkcjonalności do zarządzania danymi dla dobrze zdefiniowanych grup roboczych.
Teamcenter Express jest prekonfigurowanym, łatwym we wdrożeniu i prostym w obsłudze rozwiązaniem, które tworzy aktywne środowisko współpracy ułatwiające zarządzanie danymi w odniesieniu do produktów i procesów. Rozwiązanie to stanowi punkt startowy do implementacji zaawansowanej platformy Teamcenter. Teamcenter Express został stworzony dla przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości, które pragną usprawnić współpracę pomiędzy licznymi wydziałami oraz geograficznie rozdzielonymi oddziałami, wykorzystują wiele różnych systemów do projektowania i wymagają dodatkowych funkcjonalności procesów workflow by zarządzać publikacjami oraz poleceniami wprowadzenia zmian inżynierskich ECO. Teamcenter Express pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć postęp techniczny i opracować innowacyjne rozwiązania, poprzez zastosowanie prekonfigurowanych najlepszych praktyk tzw. best practices, które stanowią kwintesencję poprawnych zachowań i sprawdzonych działań w zakresie codziennych zadań i procesów inżynierskich.
Teamcenter dostarcza elastyczne i konfigurowalne rozwiązania do zarządzania wiedzą oraz procesami inżynierskimi, które zaspokajają wszystkie potrzeby globalnych korporacji w zakresie pełnej realizacji procesów cyklu życia produktów (PLM).
Solid Edge Embedded Client (SEEC)
zapewnia integrację pomiędzy Solid Edge, a Teamcenter i Teamcenter Express. Inaczej niż tradycyjne rozwiązania PDM, SEEC sprawia, że wyjątkowe funkcje do zarządzania danymi są całkowicie niewidoczne dla projektanta. Zarówno Solid Edge jak i Teamcenter są opracowywane przez Siemens PLM Software, co zapewnia wysoki poziom integracji tych dwóch rozwiązań z każdą nową premierą.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.