Narzędzie specjalizowane Solid Edge XpresRoute ułatwia projektowanie instalacji rurociągowych. Kompleksowy zestaw narzędzi konstrukcyjnych umożliwia użytkownikowi szybkie zamodelowanie w zespole Solid Edge odpowiednich ścieżek 3D dla komponentów instalacji. Pełna integracja z Solid Edge zapewnia, że specyficzne procesy zachodzące w trakcie projektowania tego typu instalacji będą zrealizowane z należytą starannością i z uwzględnieniem najlepszych praktyk stosowanych w przemyśle. Dzięki wykorzystaniu narzędzia XpresRoute proces projektowania układów rurociągów ulega znacznemu przyspieszeniu, wzrasta stopień dokładności list materiałowych a możliwość standaryzacji wpływa wydatnie na obniżenie kosztów.
Solid Edge PathXpres umożliwia konstruktorom błyskawiczne definiowanie trójwymiarowych szkiców ścieżek przebiegu rur bez potrzeby rysowania linii. Solid Edge PathXpres automatycznie generuje optymalną ścieżkę przebiegu rury pomiędzy dwoma punktami charakterystycznymi.
Narzędzie Solid Edge OrientXpres wspiera konstruktora w procesie wytyczania przestrzennych ścieżek przebiegu rur. Ponieważ inżynierowie tworzą linie i łuki składające się z segmentów OrientXpres blokuje położenie linii równolegle do osi przebiegu czy danej płaszczyzny. Zakrzywienia 3D również mogą zostać wykorzystane w procesie tworzenia rurociągów, umożliwiając prezentację elastycznych rur oraz różnego rodzaju podgięć Segmenty ścieżek mogą być powiązane z geometrią złożenia lub innymi segmentami przy użyciu standardowych relacji nadawanych w Solid Edge do których zaliczamy powiązania równoległe, prostopadłe oraz kołnierzowe
Kiedy dana ścieżka zostaje zdefiniowana tworzy się precyzyjna makieta cyfrowa układu rur I wraz z niezbędnymi łącznikami. Projektanci mogą określić atrybuty takie jak rozmiar, wartości ewentualnego wydłużenia lub przycięcia za pomocą zwykłych okienek dialogowych Podczas modelowania instalacji hydraulicznych, niezbędne modele 3D rur, złączy rurowych oraz elementów towarzyszących są automatycznie pozycjonowane oraz orientowane przestrzennie w kontekście aktywnego zespołu części. Wszystkie komponenty są geometrycznie asocjatywne względem siebie. Wobec powyższego, po ewentualnej zmianie położenia elementów odniesienia w zespole (np. króćców agregatów) następuje automatyczna aktualizacja geometrii zamodelowanej instalacji.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.