Wire Harness Design jest specjalizowanym narzędziem systemu Solid Edge przeznaczonym do efektywnego projektowania układów przewodów, kabli i wiązek elektrycznych. Wire Harness Design ułatwia współpracę zespołów projektowych i pozwala stworzyć kompletne oraz precyzyjne makiety cyfrowe zawierające zarówno komponenty mechaniczne jak i elektryczne. Eliminuje przy tym konieczność budowy kosztownych prototypów fizycznych. Stałe monitorowanie postępów prac nad stworzeniem układu przewodów pozwala uniknąć najczęstszych naruszeń zasad projektowania do których zaliczamy: przekroczenie fizycznego rozmiaru wiązek przewodów, czy zbyt ciasne kąty zagięcia. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną o występujących problemach natury konstrukcyjnej na bieżąco w trakcie procesu projektowania. Istnieje również możliwość wygenerowania specjalnych raportów na temat długości i właściwości fizycznych przewodów elektrycznych i kabli. Możliwości exportu plików zawierających wszystkie istotne z konstrukcyjnego punktu widzenia atrybuty projektów układów elektrycznych sprawiają, że są one gotowymi modelami produkcyjnymi.
Automatyczny proces tworzenia wiązek przewodów elektrycznych
Kiedy inżynierowie elektrycy zaprojektują cyfrowe prototypy układów elektrycznych (zadanie to zyskuje coraz większe znaczenie z uwagi na rosnący stopień skomplikowania systemów elektrycznych), inżynierowie mechanicy mogą w sposób automatyczny wygenerować i wyznaczyć ścieżki przebiegu przewodów i kabli. Środowisko Wire Harnes Design umożliwia wykorzystanie istniejących schematów, pochodzących z aplikacji eCAD (np VeSys, Mentor Graphics, Promis-e, LTX, Cimteam) w celu zaimportowania gotowej listy komponentów i połączeń do systemu Solid Edge.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.