Web Publisher jest to dodatkowy moduł przeznaczony do wymiany informacji za pomocą wewnętrznej sieci Intranet oraz tworzenia stron internetowych zawierających przestrzenne modele bezpośrednio z poziomu Solid Edge. Wbudowany kreator pozwala bardzo szybko (nawet w ciągu kilku sekund) utworzyć stronę WWW bez konieczności posługiwania się językiem programowania HTML i wykorzystania zewnętrznych aplikacji. Wykorzystując wiodącą w przemyśle technologię opracowaną przez Immersive Design, Inc., Web Publisher ułatwia dostęp do danych projektowych pracownikom przedsiębiorstw produkcyjnych, Klientom oraz dostawcom.
Opublikowane projekty, które przygotowano za pomocą systemu Solid Edge można przeglądać używając standardowej przeglądarki Microsoft Internet Explorer (w wersji 4.0 lub nowszej). Przeglądanie szczegółowych danych projektowych wymaga zainstalowania bezpłatnej aplikacji, IPA Webview, którą można pobrać ze strony internetowej firmy Immersive Design. Aplikacja ta tworzy interaktywne okno w którym prezentowany jest produkt bezpośrednio w oknie przeglądarki i umożliwia korzystanie z selektywnych narzędzi pozwalających na ukrywanie czy wyświetlanie poszczególnych komponentów, powiększanie, obracanie i ręczne tworzenie widoków rozstrzelonych.
Solid Edge Web Publisher jest prostym w użyciu I tanim rozwiązaniem, które usprawnia komunikację pomiędzy pracownikami nie zaangażowanymi bezpośrednio w proces projektowania produktu. Chodzi o pracowników działu produkcji, warsztatu, pracowników obsługi serwisowej, Klientów i dostawców.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.