Części standardowe Solid Edge umożliwiają inżynierom konstruktorom definiowanie, przechowywanie, selekcję oraz wstawianie do zespołów najczęściej stosowanych części standardowych takich jak: elementy złączne, łożyska, złącza hydrauliczne, a także kształtowniki. Głównym celem jest zwiększenie efektywności działań i przyspieszenie prac nad ukończeniem danego modelu złożenia. Otwarta architektura Solid Edge Standard Parts umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie własnych części standardowych i dodawanie ich do biblioteki. Dzięki temu Konstruktorzy mogą skoncentrować się na głównych zadaniach projektowych, a nie na czynnościach powtarzalnych.
Dostęp do bibliotek komponentów w Solid Edge jest bardzo prosty, dzięki temu użytkownik może łatwo wyszukać odpowiednią część i bezproblemowo umieścić ja w modelu złożenia.
Kreator części standardowych jest dostarczany z każdą kopią systemu Solid Edge i zawiera podstawową bazę danych komponentów. Konstruktorzy używają kreatora w celu poszerzania bazy danych najczęściej wykorzystywanych komponentów standardowych, które spełniają standardy danej firmy. Proces rozbudowy bazy danych może się odbyć jednorazowo lub przy okazji prac nad poszczególnymi projektami. Raz zdefiniowane części standardowe można błyskawicznie zlokalizować i wstawić w złożenie używając tego samego kreatora.
Do podstawowej bazy elementów znormalizowanych można dołączyć bardziej rozbudowane zasoby oferowane w postaci opcjonalnych pakietów dodatkowych:
Biblioteka Solid Edge Machinery zawiera tysiące komponentów, które są zgodne z coraz większą liczbą międzynarodowych norm (ANSI, DIN, ISO, AFBMA, AISC, UNI, JIS, GB).
Biblioteka elementów armatury Solid Edge Piping Library zawiera obszerny zestaw standardowych elementów instalacyjnych i złącznych takich jak kolanka, trójniki, kołnierze , złączki, uszczelki itp.)Elementy montażowe mogą być łączone na wiele różnych sposobów poprzez, nawlekanie, spawanie, gwintowanie i użycie kołnierzy.
Każda z w/w bibliotek zapewnia, że wszystkie zakupione i standardowe komponenty będą dostosowane do wymagań inżynierskich danej firmy a ponadto biblioteki te posiadają możliwość ich ciągłej rozbudowy. Na tej stronie znajdują się dodatkowe materiały do pobrania.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.