Solid Edge Simulation jest nowym, wbudowanym w system Solid Edge narzędziem dla inżynierów konstruktorów, które umożliwia przeprowadzanie cyfrowych analiz inżynierskich części i złożeń bezpośrednio w środowisku Solid Edge. Bazuje na sprawdzonej technologii elementów skończonych oraz solverze NX Nastran. Solid Edge Simulation znacząco redukuje potrzebę budowy prototypów fizycznych co wpływa na obniżenie kosztów materiałów i testów, a także pozwala zaoszczędzić czas projektowania.
Wykorzystując narzędzie Solid Edge Simulation można automatycznie tworzyć geometrię brył oraz części blaszanych składającą się z elementów skończonych, a także regulować stopień zagęszczenia siatki, by zwiększyć dokładność rezultatów. Solid Edge Simulation zapewnia automatyczne wykrywanie kolizji i ustawia realistyczną interakcję pomiędzy komponentami danego zespołu z uwzględnieniem wielokrotnych spoin liniowych i klejonych.
Dzięki Solid Edge Simulation inżynier odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczeń może nadać wszelkie warunki brzegowe, które są niezbędne do stworzenia realistycznego środowiska analiz. Obciążenia i ograniczenia bazują na stworzonej uprzednio geometrii i można je bardzo łatwo nanieść używając paska Quick Bar. Za pomocą Solid Edge Simulation można przeprowadzać analizy statyczne, określać naturalne częstotliwości drgania struktury i uzyskać informację czy może wytrzymać zakładane obciążenia nie powodując wyboczeń. Jeśli stopień zaawansowania analiz wykracza poza możliwości Solid Edge Simulation, można bardzo łatwo wczytać projekty i dane do systemu Femap, który jest bardzo zaawansowanym narzędziem symulacyjnym.
Dzięki graficznej, szczegółowej prezentacji wyników ich interpretacja i zrozumienie jest znacznie prostsze. Jeśli wyniki wskazują, że dany projekt musi zostać udoskonalony, można bardzo łatwo wykorzystać technologię synchroniczną Solid Edge by szybko wprowadzić niezbędne zmiany.
Solid Edge Simulation Express stanowi podstawowe narzędzie do przeprowadzania analiz, które jest wbudowane w Solid Edge Classic. Umożliwia przeprowadzenie analizy statycznej i modalnej pojedynczych brył i części blaszanych. Podobnie jak Solid Edge Simulation wykorzystuje sprawdzoną technologię Femap oraz solver NX Nastran.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.