Kompleksowe rozwiązanie do projektowania form wtryskowych Solid Edge Mold Tooling jest kamieniem milowym na drodze prowadzącej do skutecznego i szybkiego przekształcania pomysłów w gotowe produkty przy zachowaniu niskiego poziomu kosztów oraz realizacji unikalnych zadań i procesów charakterystycznych dla danej branży. Poprzez połączenie wiodących rozwiązań przemysłowych w zakresie importu danych i modelowania kształtów ze sprawdzonym zestawem narzędzi automatyzujących proces projektowania formy wtryskowej, niezrównanymi możliwościami w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej oraz najlepszej w swojej klasie integracji z aplikacjami do wspomagania wytwarzania i przeprowadzania analiz inżynierskich, Solid Edge pomaga w realizacji specyficznych wyzwań konstrukcyjnych zarówno przedsiębiorstwom typu OEM jak i wyspecjalizowanym narzędziowniom.
Ponadto Solid Edge jest pierwszym rozwiązaniem do projektowania form wtryskowych, które umożliwia rozwiązanie problemu wąskiego gardła powstającego w wyniku problemów z komunikacją na linii przedsiębiorstwo OEM/ dostawca. Wiodące aplikacje do zarządzania projektami , które są wbudowane w system Solid Edge podnoszą jakość Twoich usług dla Klientów. Dzieje się tak dlatego, że Solid Edge udostępnia narzędzia do zarządzania danymi projektowymi, automatyzuje procesy workflow związane z recenzowaniem projektów oraz umożliwia przeglądanie projektów, nadawanie komentarzy, opisów i uwag bezpośrednio na natywnych plikach CAD. Bez względu na to czy Twój Klient znajduje się za sąsiednimi drzwiami czy na drugim końcu świata, ulepszona komunikacja zawsze oznacza mniejszą liczbę zmian inżynierskich i krótsze czasy dostaw.
“Dodając aplikację Solid Edge Mold Design do oprogramowania Solid Edge, które posiadamy, byliśmy w stanie błyskawicznie stworzyć komponenty matrycy formy wtryskowej i przygotować dokumentację całego procesu zgodnie z naszymi standardami. Wierzymy, że implementacja oprogramowania Mold Design zwiększy naszą wydajność, co pozwoli nam sprawniej obsługiwać naszych klientów. Usprawnienie to ma kluczowe znaczenie dla długookresowego wzrostu i prosperity zarówno firmy Camtech jak i naszych Klientów. Solid Edge Mold Design jest znakomitym rozwiązaniem dla branży narzędziowej.
Roger Clark General Manager, Camtech Queensland, Australia
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.