Solid Edge Insight służy do zarządzania plikami Solid Edge CAD oraz powiązanymi z nimi informacjami w zorganizowanej przestrzeni, ułatwiając wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych o produktach, a także zabezpieczanie tych danych za pomocą takich mechanizmów, jak secure vaulting, kontrola dostępu zależna od roli użytkownika, różne poziomy bezpieczeństwa dokumentów oraz procedury bezpiecznego wprowadzania (check-in) i pobierania (check-out) danych. Od premiery pierwszej edycji Solid Edge Insight w 2001 roku nasi klienci odnoszą korzyści z użytkowania tej łatwej do wdrożenia aplikacji SharePoint, która umożliwia im sprawowanie kontroli nad danymi CAD oraz poprawę wydajności procesu projektowania.

Miller St. Nazianz, producent precyzyjnego sprzętu rolniczego z siedzibą w stanie Wisconsin (USA) zainstalował Solid Edge Insight, aby lepiej wykorzystać posiadane oprogramowanie Solid Edge i Microsoft SharePoint, i skutecznie rozwiązywać problemy związane z kontrolą danych, integracją różnych systemów czy jakością danych. Wdrożenie, w tym oczyszczenie istniejących danych oraz zbudowanie funkcji BOM dostarczającej dane do katalogu części online i systemu ERP, zajęło kilka miesięcy. Miller może teraz dostarczać pełniejszych i dokładniejszych danych do działu produkcji, a także usprawnić współpracę z nowymi liczącymi się producentami wyposażenia oryginalnego dzięki zwiększonej efektywności.
„Rozwijaliśmy się bardzo szybko i nawiązywaliśmy współpracę z większymi producentami wyposażenia oryginalnego. Obsługa tej współpracy wymagała zainstalowania systemów nowej generacji, integracji oraz skuteczniejszej kontroli i lepszej czystości danych”. Michael Krahn, Dyraktor ds. IT, Miller-St. Nazianz

Jiangsu Zuzem Valves z Chin to kolejny klient, który wdrożył Solid Edge Insight i odnotował w związku z tym znaczne korzyści. Za pomocą Solid Edge Insight Zuzem zarządza nie tylko strukturą produktów i modelami 3D, ale także danymi dotyczącymi procesów produkcyjnych wygenerowanymi w innym oprogramowaniu. Zdaniem Xiao Penga, zastępcy dyrektora Centrum Rozwoju Technologii Zuzem „firma zwiększyła wydajność projektowania o 20 procent, ograniczyła błędy przy projektowaniu o 90 procent oraz skróciła czas wyszukiwania danych w ERP oraz ich wprowadzania do systemu odpowiednio o 70 i 85 procent”. Wdrażając Insight technicy Zuzem zauważyli także, że system można wykorzystywać jako firmowy intranet. Ważne komunikaty i informacje wewnętrzne są publikowane online, a pracownicy mogą porozumiewać się przez systemową pocztę i tablicę ogłoszeń.
„Okazało się, że Insight ma dodatkową, niespodziewaną zaletę – to doskonała platforma do wewnętrznej komunikacji w firmie”. Xiao Peng, zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Technologii Zuzem
Więcej informacji o firmie Miller St. Nazianz znajduje się w artykule „Cadalyst Advantage”. Przypadek firmy Jiangsu Zuzem Valves opisano natomiast w case study.
Microsoft SharePoint jest narzędziem zwiększającym wydajność z powodzeniem stosowanym w wielu firmach o różnym profilu. Microsoft szacuje, że z SharePoint jako głównego narzędzia współpracy korzysta więcej użytkowników niż z oprogramowania wszystkich innych dostawców łącznie. Obecnie z SharePoint pracuje ponad 125 milionów osób w 66 000 firm na całym świecie.
Co tak naprawdę zyskuje typowy użytkownik Solid Edge zarządzający danymi swoich projektów w SharePoint? Oprogramowanie SharePoint przypomina popularne i spójne środowisko Microsoft Office z takimi jego atutami jak łatwa do przyswojenia obsługa, prostota użytkowania i możliwość spersonalizowania aplikacji. Peter Bilello z czołowej w branży firmy analitycznej CIMdata w recenzji Solid Edge Insight z 2010 roku stwierdził: „Użytkownikom Solid Edge platforma Microsoft SharePoint umożliwia wykorzystanie posiadanej infrastruktury informatycznej oraz natychmiastową integrację danych projektowych i procesów z innymi procesami biznesowymi stosowanymi w firmie”. SharePoint 2010 Foundation jest częścią Windows Server 2008, a zatem większość firm produkcyjnych już posiada to oprogramowanie.
Dan Staples, dyrektor ds. rozwoju produktu Solid Edge, powiedział: „W ciągu ostatnich 10 lat klienci przekonali się, że Insight jest doskonałym rozwiązaniem do kontroli posiadanych danych CAD. W 2012 roku rozszerzymy rodzinę produktów Insight, aby jeszcze bardziej usprawnić wykonywanie codziennych zadań związanych z projektowaniem i ułatwić pracę z różnymi dokumentami oraz strukturami projektów i produktów, czego efektem będzie umożliwienie naszym klientom dalszego podnoszenia wydajności”.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.